- การไหลสูงสุด
- 138 m³/h
- อุณหภูมิของเหลว
- -25 .. 120 °C
- p สูงสุด
- 16 bar
- เฮดสูงสุด
- 69 m
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดียวแบบ end-suction รุ่น NKGE - ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งานหลากหลายประเภท
เครื่องสูบน้ำรุ่น NKGE เป็นปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวแบบ end-suction long-coupled pumps ชนิดไม่ล่อน้ำด้วยตัวเอง มีช่องทางดูดเป็นแนวขนานกับแกนเพลา (axial suction port) ส่วนช่องทางจ่ายเป็นแนวรัศมี (radial discharge port) และมีเพลาแนวนอน (horizontal shaft) หากคุณต้องการปั๊มน้ำสำหรับการใช้งานที่ต้องการการไหลที่แตกต่างกัน เครื่องสูบน้ำรุ่น NKGE มาพร้อมกับมอเตอร์แม่เหล็ก ถาวร MGE ขนาด 11 kW พร้อมมอเตอร์ปรับความเร็วรอบได้ติดตั้งในตัว และเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IE5 ที่ส่งมอบประสิทธิภาพสูงได้ตลอดเวลา
การออกแบบปั๊มแบบ long-coupled ทำให้ซ่อมบำรุงปั๊มได้ง่ายด้วยคัปปลิ้งแบบ spacer เครื่องสูบน้ำรุ่น NKGE ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 2858 และเครื่องสูบน้ำ end-suction ของกรุนด์ฟอสทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO909906: 2012 เป็นที่ยอมรับก่อนส่งออกจากโรงงาน
ดูว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้อย่างไร?
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายเพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ยอดเยี่ยม อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
คุณสนใจการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบ สถานที่ที่จะใช้งานโซลูชั่น Grundfos และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด หรือค้นหาผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับเอกสารการเรียนรู้ บทความ บทความวิชาการ คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโซลูชันของคุณ
หาคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและคำตอบไว้ในที่เดียวกัน ดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่างหรือไปที่คำถามที่พบบ่อยของกรุนด์ฟอสเพื่อดูรายการคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้