- Maks. Basma yüksekliği
- 667 m
- Sıvı sıcaklığı
- -15 .. 90 °C
- Maks. debi
- 280 m³/h
- p max
- 60 bar
Eksiksiz bir SP dalgıç pompa sistemi ile konforunuzu arttırın
Grundfos SP dalgıç yer altı suyu pompa serisi, yüksek verimliliği ve güvenilirliğiyle dikkat çeker. Seride, SP pompanın yanı sıra pompaya uygun bir MS/MMS motoru, özel bir elektronik motor koruma ünitesi veya değişken hızlı sürücü ve bir uzaktan yönetim sistemi bulunur. Komple bir sistem olan SP pompa sistemi, su temini uygulamanızın güvenilirliğini artırarak olası sorunları en aza indirir.
Bu ürün serisi hakkında müşterilerimizin düşüncelerini ve görüşlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile uzmanlık bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğtiminize başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Ürün Seç
Servis video
Hizmetler
Pompa seçimi, kurulumu, çalıştırması ve değişimi süreçlerini kapsayan servis teklifleri.