Grundfos SPE frekans ayarlı dalgıç pompalar zemin suyu içindir. Paslanmaz çelikten ve 3 malzemede mevcuttur (boyutlar: 6", 8", 10"). 6" motor (4-45 kW), yüksek enerji verimli kalıcı mıknatıslı tiptedir ve frekans sürücüyle çalışır.
3:45
CUE for SPE - Quick start - Closed Loop_120Hz
1:41
CUE for SPE - Customizing the home screen
2:45
CUE for SPE - Quick start - Open Loop_100Hz
Dikkat! Yerel dilde belge bulamadıysanız, İngilizce alternatifleri deneyebilirsiniz.