Modeller SP 14A-5
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.10 |
ErP durumu: | Sold outside EcoDesign zone |
Net ağırlık: | 17.5 kg |
Brüt ağırlık: | 19.3 kg |
Nakliye hacmi: | 12 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Pompa çıkışı: | Rp2 |
Motor çapı: | 4 inch |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2900 rpm |
Nominal debi: | 14 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 25 m |
Kademeler: | 5 |
Azaltılmış pervane çapı: | NONE |
Motorun mekanik salmastrası: | LIPSEAL |
Etiket üzerindeki onaylar: | CE,EAC |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
Model: | A |
Vana: | YES |
Motor versiyonu: | T40 |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | MS402 |
Motor tipi 1-faz: | CSCR Kondansatör kalkış/kondansatör işletme |
Uygulama motoru: | GRUNDFOS |
Nominal güç - P2: | 1.5 kW |
Pompaya gereken güç (P2): | 1.5 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 1 x 240 V |
Nominal akım: | 9.8 A |
Başlama akımı: | 450 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.98 |
Nominal hız: | 2860 rpm |
Kalkış metodu: | direkt yolverme |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP68 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | B |
Motor koruması: | YOK |
Termal koruma: | harici |
Dahili sıcaklık transmiteri: | hayır |
Motor No: | 79243106 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
0.15 m/sec'de maks sıvı sıcaklığı: | 40 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Çark: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Motor: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Ürün ismi: | SP 14A-5 |
Ürün numarası: | 7102405 |
EAN numarası: | 5700390256395 |
Fiyat: |