Ваш ідеальний партнер у галузі насосів
Від опалення й охолодження до кондиціювання повітря й подачі води — ви обов’язково знайдете насос TP або TPE для своїх потреб. Ваш насос TP або TPE, який забезпечує енергоефективність і надійно працює протягом тривалого терміну служби, завжди відповідатиме вашим потребам.
Ефективні насоси Grundfos TP забезпечують потужність там, де це необхідно
TP — це широкий асортимент високоефективних вертикальних насосів типу «ін-лайн» із механічним ущільненням валу. Насоси TP адаптуються до малих і великих систем, забезпечують необхідну подачу й тиск для опалення, охолодження й кондиціювання повітря.
Їхньою головною особливістю є модульна конструкція, завдяки якій насос і двигун є окремими одиницями, менш чутливими до домішок у рідині, що циркулює, порівняно з насосами з герметизованим ротором. Додайте до цього спеціально спроєктовану камеру ущільнення валу, і ви отримаєте насос, який забезпечує оптимальну циркуляцію води без зовнішніх трубопроводів. А на довершення — антикорозійна обробка поверхні забезпечує максимально тривалий термін служби.
Насоси TP з низьким рівнем шуму й здатністю витримувати температури до 150 °C, є стійкими й надійними.
Знайдіть насос TP відповідно до своїх потреб
Насоси серії TP здатні адаптуватися до будь-яких вимог завдяки широкому асортименту розмірів, конфігурацій та інтелектуальних функцій. Це гарантує, що незалежно від способу застосування ви зможете знайти насос TP, який забезпечить енергоефективність і надійну роботу.
Варіанти TP
TPE. Провідні інтелектуальні функції й ефективність насосів типу «ін-лайн»
Насоси Grundfos TPE типу «ін-лайн» забезпечують неперевершену ефективність і здатність до адаптації завдяки двигунам MGE з рейтингом енергоефективності IE5 із вбудованими приводами змінної частоти (VFD).
Ці насоси, які розроблено для інтелектуальної оптимізації продуктивності системи, призначені для заощадження енергії й зниження витрат протягом усього життєвого циклу, завдяки чому вони є ідеальними для різноманітних способів застосування, як-от опалення, охолодження, кондиціювання повітря та централізоване енергопостачання.
Насоси серії TPE з максимальною потужністю 90 кВт надають розширені можливості інтеграції й функції безпеки, особливо в діапазоні потужності 11–22 кВт. Ці насоси безперешкодно інтегруються з зовнішніми датчиками, щоб забезпечити точну реакцію на потреби в тиску, температурі й витраті, і значно зменшують споживання енергії порівняно зі звичайними насосами.
Завдяки таким характеристикам, як-от надійна камера ущільнення валу й низький рівень шуму, серія TPE встановлює новий стандарт надійних, адаптованих та інтелектуальних насосних рішень.
Незважаючи на знайомий вигляд, наші найновіші насоси TPE3 забезпечують підвищену потужність завдяки двигунам із рейтингом ефективності IE5, що мають найвищий рівень ефективності. Для вас це означає кращу оптимізацію, підвищену продуктивність і неперевершену надійність.
Вийдіть на новий рівень потужності насосів із нашим найновішим TPE3.
Знайдіть свій варіант TPE просто зараз
Наша серія насосів TPE призначена для задоволення будь-яких вимог. Якщо ви ще не вибрали між TPE2 й TPE3, ось вам коротка вступна інформація про варіанти TPE2 та TPE3. Ми можемо впевнено сказати, що свій варіант ви знайдете!
Варіанти TPE2
Варіанти TPE3
Наша команда завжди готова допомогти. Звертайтеся до нас із будь-якими запитаннями, і ми відповімо вам якнайшвидше!
Дякую за ваш запит! Ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.
Якщо ви оформили наш дозвіл на маркетинг, тепер ви маєте право отримувати персоналізовану інформацію від Grundfos про новини, інструменти, продукти, додатки, події та акції.
Пам'ятайте, що ви можете відкликати свою згоду у будь-який момент.
Для отримання додаткової інформації щодо ваших персональних даних та ваших прав, будь ласка, дивіться наше Повідомлення про конфіденційність.
Оберіть продукт
Сервіс
Сервісні пропозиції під час вибору, установки, експлуатації та заміни насосів.
Як ми можемо вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати якийсь виріб, чи просто звертаєтеся за порадою до експерта компанії Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну користь від вашого насоса! Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтеся.