- Grundfos Brasil
- Produtos e soluções
- Indústrias
- OEMs Industriais e Fabrican...
- Torres de Refrigeração
Torres de resfriamento industrial
A dissipação e a transferência de calor são processos fundamentais nos processos industriais e de fabricação. A Grundfos fornece uma variedade de bombas e sistemas eficientes e confiáveis para projetar a torre de resfriamento de que você precisa.
Construa seu sistema de torre de resfriamento sob medida para as necessidades de seus clientes
A fabricação ou o projeto de torres de resfriamento traz muitos desafios. Seja para manter um desempenho estável ou para garantir uma água de qualidade ideal, as bombas são essenciais para obter um desempenho seguro e confiável do sistema.
Mas não podemos nos esquecer de que seus clientes precisam atender às altas ambições climáticas e hídricas. E esse é o nosso compromisso com você e seus clientes: ajudá-lo a obter o sistema mais otimizado em termos de projeto e construção.
As 6 principais vantagens que garantem o desempenho otimizado e o controle eficaz da temperatura em torres de resfriamento
Com sua tecnologia de ponta, a Grundfos pode ajudar a preparar sua empresa para o futuro e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade em toda a cadeia de valor com conhecimento técnico e suporte dedicado em cada etapa do processo.
Obtenha uma visão geral de onde nossas soluções digitais se encaixam em seu sistema para explorar como você pode otimizar ainda mais o processo
Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Obtenha uma visão geral de onde nossas soluções digitais se encaixam em seu sistema para explorar como você pode otimizar ainda mais o processo
Nossa seleção recomendada para torres de resfriamento
CRE & CME - a escolha óbvia para confiabilidade, economia e soluções dedicadas
- Qualidade comprovada atendendo a aplicações delicadas de resfriamento por 5 décadas
- Redução do custo do ciclo de vida e da emissão de CO2, adaptando-se à demanda real da aplicação A mais alta eficiência possível na bomba e no motor
- Soluções para refrigerantes, incluindo alta viscosidade e baixas temperaturas.
- Algoritmos de controle para delta-temperatura e delta-pressão incluídos.
- Todos os sensores relevantes podem ser pré-instalados com CRE & CMEs
NBE e NKE - otimizado para custo de ciclo de vida e uso de controle de temperatura
- A bombas de sucção final Grundfos de acoplamento curto (NBE) e acoplamento longo (NKE) As bombas de são nossas soluções para aplicações de alta vazão e baixa pressão
- Disponível em ferro fundido ou aço inoxidável (316/1.4401 + Duplex)
- Redução do custo do ciclo de vida e da emissão de CO2, adaptando-se à demanda real da aplicação
- Otimizada para controle de temperatura, com algoritmos de controle para delta-temperatura e delta-pressão incluídos
CUE - alta confiabilidade e redução do consumo de energia com algoritmos dedicados
- Alta confiabilidade, pois o CUE protege automaticamente a bomba contra funcionamento fora da faixa de operação da bomba
- Proteção automática contra estresse e sobrecarga
- Adaptação automática às mudanças no sistema para processos estáveis
- Redução do custo do ciclo de vida e da emissão de CO2, adaptando-se à demanda real da aplicação.
- Nosso novo algoritmo AEO VT dedicado economiza adicionalmente de 5 a 15% de energia em aplicações com taxas de fluxo estáveis
- Controle do ventilador da torre de resfriamento, eliminando a necessidade de um PLC
Controle MPC - consumo mínimo de energia e redução dos custos de energia assim que sai da caix
- Controlador de várias bombas líder da categoria que não apenas define o padrão de eficiência, mas também de facilidade de configuração.
- Economia de energia - garantindo sempre que o número ideal de bombas esteja funcionando com base na potência, configuração simples
- Sistema de autoaprendizagem que funciona em todos os tipos de bombas: Sequências de operação feitas para você
- A fácil integração com o SCADA fornece informações sobre os sistemas, não apenas sobre alarmes, mas também sobre o desempenho do sistema.
Sensores: sensores confiáveis e precisos que fornecerão os dados necessários para otimizar o desempenho do sistema.
- Redução da complexidade na aquisição de equipamentos de bombeamento e sensores/medição de um único fornecedor
- Qualidade e confiabilidade Grundfos incorporadas para limitar o tempo de inatividade e fornecer dados precisos
- A integração de sensores Grundfos com nossas bombas eletrônicas e soluções iSOLUTIONS são capazes de reduzir custos de mão de obra e fornecer sistemas mais eficientes, ambientalmente responsáveis e sustentáveis
- Podemos fornecer soluções personalizadas para diferenciar suas ofertas ao usuário final
Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Deseja saber como ajudamos nossos clientes anteriormente?
Encontre inspiração aqui lendo alguns de nossos projetos mais bem-sucedidos, nos quais ajudamos fabricantes OEM e construtores de sistemas a aprimorar seus projetos de torres de resfriamento e oferecer a seus clientes equipamentos mais confiáveis e energeticamente otimizados.
Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Torne-se um especialista em aplicações de resfriamento em apenas alguns cliques
Economize tempo no seu trabalho diário melhorando as suas competências, o seu know-how e o seu negócio com a plataforma de formação online Grundfos Ecademy. Clique em um curso relacionado ao resfriamento industrial para começar seu treinamento agora.
Aprimore seus conhecimentos
Inspire-se para reduzir o consumo de energia e proporcionar confiabilidade inigualável para seus clientes ao projetar e construir suas torres de resfriamento. Leia os manuais e guias de especialistas onde você pode encontrar abordagens inovadoras e tecnologias de ponta que podem ajudá-lo a se manter competitivo, preparar seu negócio para o futuro e se diferenciar dos concorrentes
Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Agende uma reunião com um de nossos consultores para um bate-papo sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e construção de sistemas.
Procurando maneiras de aumentar seus benefícios?
Muitas economias incrementais podem resultar em margens maiores. Marque uma reunião com um de nossos consultores para uma conversa sem compromisso sobre como podemos encontrar maneiras de otimizar suas operações e a construção de sistemas.