Grundfos nabízí nízkoúdržbová čerpadla na solární pohon, invertory a měniče napětí, které poskytují nepřekonatelnou flexibilitu pro systémy zavlažování, vodou a posilování tlaku v zemědělství.
Řídicí jednotka pro čerpadla nebo jednotky pro zabudování do rozvaděčů
Obnovitelný solární invertor je solární invertor mimo síť, který rozšiřuje rodinu systémů solárních čerpadel. RSI pracuje s ponornými, vícestupňový...
Vstupní a výstupní moduly pro řešení řízení.
Komunikační rozhraní
Sada pro zvyšování tlaku
Kompaktní automatické tlakové stanice s čerpadly řady CR(I)(E) montované na společné základové desce, kompletně propojeno, odzkoušeno a přednastave...
Energeticky úsporné systémy zvyšování tlaku vody. K dispozici s 2-4 paralelně zapojenými otáčkově regulovanými čerpadly. Integrovaná řídicí jednotk...
Posilovací stanice Hydro Solo-E je plně optimalizovaná stanice určená pro soustavy, kde je nezbytné udržovat konstantní tlak. Stanice dokáže udržov...
In-line jednostupňová čerpadla
Jednostupňová čerpadla v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou. Čerpadlo a motor tvoří dvě oddělené části.
Jednostupňové
Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle EN 733.
Monobloková čerpadla dle ISO 2858
Monobloková čerpadla s MGE motorem dle ISO 2858
Jednostupňové s pružnou spojkou
Standardní čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733.
Horizontální dělená čerpadla
Horizontálně dělená skříň, dvojité sání, zdvojené čerpadlo LS je navrženo pro vysoký průtok, nízkou NPSH a vysoce účinnou aplikaci.
Vícestupňové
Čerpadla CM a CME jsou spolehlivá, tichá a kompaktní horizontální čerpadla s axiálním sáním. Díky modulární konstrukci lze řešení snadno uzpůsobit ...
In-line vícestupňová čerpadla
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacím a výtlačným hrdlem ve stejné úrovni.
Ponorná kalová čerpadla
Axiální vrtulové črpadlo KPL je konstruováno pro vysoký průtok při nízké dopravní výšce.
Ponorná čerpadla pro dodávku podzemní vody
Čerpadla SB a SBA jsou vícestupňová ponorná čerpadla, pro čerpání čisté vody ze studní a nádrží. Nabízejí zabudované ochranné funkce a zajišťují ti...
SP jsou ponorná čerpadla do vrtů určená pro čerpání podzemní vody. Konstrukce čerpadel je z nerezové oceli a k dispozici jsou tři třídy materiálů. ...
Grundfos SPE je řada ponorných čerpadel s regulovanými otáčkami pro čerpání podzemní vody. Čerpadla jsou vyrobena z korozivzdorné oceli a jsou k di...
Ponorná čerpadla pro obnovitelné zdroje energie se zabudovaným převodníkem pro solární, větrný a AC zdroj energie. Provoz na AC i DC napětí.
Membránová čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla pro vysoce přesné dávkování chemikálií, umožňující pokročilé řízení procesu a integraci s řízením systému.
Řada čerpadel Grundfos Mechanical je řada extrémně silných robustních čerpadel pro aplikace vyžadující spolehlivé dávkování a vysokotlaké funkce. M...
Grundfos Connect je internetový systém plug & play, který vám poskytuje účinnou a cenově výhodnou alternativu k dražším systémům SCADA.
Na internetu založený systém, který vám poskytuje účinnou a nákladově efektivní alternativu k nákladnějším systémům.
Ponorné motory
Dálkové ovládače Grundfos pro instalaci, monitorování, poruchové informace a konfiguraci čerpadel a systémů Grundfos, komunikace rádiově nebo pomoc...
Příslušenství
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motorová ochrana pro motory a čerpadla.