Milloin jätevesi vaatii pumppaamon tai tyhjennyspumpun?
On tavallista, että kotitalouksien jäteveden kuvitellaan vain katoavan itsestään viemäriin. Usein se toimiikin juuri näin. Jos jäte-, sade- tai pohjavettä kerääntyy kellariin, jäteveden poisto ei ole riittävää. Tässä tilanteessa tarvitset joko pumppaamon tai uppopumpun.
Tyhjennyspumppu kellariin ja uima-altaalle
Puhtaalle ja lievästi likaiselle vedelle suunniteltua tyhjennyspumppua tarvitaan kotitalouksissa esimerkiksi
sadeveden pumppaukseen
kellariin tunkeutuvan pohjaveden poistoon
uima- ja suihkualtaiden tyhjennykseen
hulevesien tyhjennykseen tai siirtoon.
Grundfosin Unilift-tyhjennyspumput on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja kevyiksi kotitalouksien tarpeisiin. Esimerkiksi yksijaksoinen Unilift CC on luotettava valinta sekä pysyviin että tilapäisiin kokoonpanoihin. Pumpun mukana toimitetaan ahtaan tilan vippaohjain, joka mahdollistaa CC-pumpun käytön halkaisijaltaan jopa vain 30 x 35 cm kaivossa. Unilift CC on varustettu paineaukon takaiskuventtiilillä, mikä estää takaisinvirtauksen putkistosta. Automaattinen ilmausventtiili vähentää toimintahäiriötä käyttöönotossa sekä kuivien jaksojen jälkeen. Kevyt ja kompakti pumppu sopii alhaisille imutasoille.
Tulvapakkaus ensiavuksi tulvivaan kellariin
MULTI-BOX B-CC7 -tulvapakkaus sisältää kaikki tarvittavat välineet
nopeaan veden pumppaukseen, kun tulva yllättää. Tulvapakkauksesta löytyy:
• Tehokas Grundfos Unilift CC7 -pumppu, joka kykenee imemään veden lattialta jopa 3 mm asti.
• Mukana Storz-pikaliitin ja useisiin kokoihin sopiva letkuliitin.
• Rei’itetty säilytyslaatikko, joka toimii tarvittaessa suodattimena,
jolloin irtokappaleet eivät pääse pumppuun.
• 15 metrin pituinen poistoletku, olla voidaan vesi ohjata haluttuun paikkaan. Letkusuojus estää letkun litistymisen esim. ikkunan tai oven välissä.
Tyhjennyspumput ovat tarpeen myös, jos saniteettitiloja tai pesukoneita sijoitetaan viemäritason alapuolelle - esimerkiksi kellariin -, koska silloin jätevesi ei pysty poistumaan viemäriin painovoimaisesti. Grundfos tarjoaa kotitalouksien jäteveden käsittelyyn erilaisia ratkaisuja.
Tee jokaisesta laitteesta toimiva
Nosta asiakkaittesi odotuksia - meidän paineenkorotusratkaisuilla
Homma hallinnassa UNILIFT-PUMPUILLA
Pyyhi pois asiakkaasi huolet UNILIFT-pumpuillamme.
Haluatko saada lisää tietoa tästä sovelluksesta?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset sovelluksiin liittyviin kysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset kysymyksiisi.
LIITY 57 000 KALTAISESI AMMATTILAISEN JOUKKOON
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista
Lue asiakastarinamme eri sovelluksista
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.