Transport des eaux usées
Lorsque vous transportez des eaux usées en continu, vous avez besoin de solutions fiables et optimisées pour les stations et réseaux de pompage des eaux usées. Une meilleure conception des systèmes, par exemple grâce à des simulations numériques, permet de résoudre les problèmes hydrauliques à l'avance, de réduire les temps d'arrêt et de minimiser les risques.
Rendre vos réseaux d’eaux usées fiables
Partout dans le monde, les réseaux d’eaux usées sont soumis à une pression croissante à mesure que les populations continuent de croître et que le changement climatique devient de plus en plus problématique. Par conséquent, les organisations doivent faire plus, tout en s’adaptant aux budgets et aux responsabilités en matière de durabilité.
Grundfos peut aider les organisations à réaliser une optimisation complète, avec un réseau rentable capable de répondre à un monde en constante évolution, tout en offrant fiabilité et résultats durables.
Comment y parvenir ?
Notre équipe d’experts travaille avec vous de la conception à l’installation, en passant par la maintenance, pour fournir une solution sur mesure. Équipés d’une gamme de solutions innovantes et intelligentes, nous pouvons extraire et utiliser les données de manière inédite dans le but de créer un système axé sur les données qui détecte les écarts, afin qu’ils puissent être résolus avant qu’ils ne deviennent des incidents majeurs, empêchant ainsi les temps d’arrêt imprévus voire les débordements. Finalement, nous permettons à votre réseau d’être non pas réactif, mais proactif.
Grâce à ces éléments, vous obtenez une vue d’ensemble complète de votre réseau, ce qui signifie que vous avez plus de contrôle et que vous êtes mieux équipé pour réduire les coûts de manière optimale. Vous bénéficierez également de niveaux plus élevés de fiabilité et de la capacité à surveiller les tendances, telles que le changement climatique et l’utilisation afin de vous préparer, d’évoluer et de vous adapter à tout imprévu.
Systèmes d’eaux usées complet
Nous proposons une conception complète de système de traitement des eaux usées qui réduit les risques, pour une plus grande tranquillité d’esprit. Notre solution vous permet d’économiser du temps, de l’argent et de la maintenance. La mise en service et les contrats de service personnalisés vous permettent d’optimiser les opérations dès le départ.
DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DES CONTRÔLES DÉDIÉS GRUNDFOS DANS VOTRE RÉSEAU D’EAUX USÉES
Faites tourner la roue, puis sélectionnez un avantage
Améliorez vos connaissances sur les stations de pompage préfabriquées
Grâce à notre cours rapide en ligne, découvrez les nombreux avantages des stations de pompage préfabriquées dans les réseaux d’eaux usées. Rendez-vous sur ECADEMY et suivez le cours gratuitement.
Pompes SE/SL : Fonctionnement longue durée et sans failles
Téléchargez la brochure de la pompe à eaux usées SE/SL et découvrez comment ces pompes maintiennent un haut niveau de fiabilité de traitement de tous les débits d’eaux usées. Les pompes SE/SL sont équipées d’une gamme de conceptions hydrauliques, pour un fonctionnement fiable et efficace avec le plus haut niveau de performance dans toutes les applications d’eaux usées. Disponibles en plusieurs versions de 1 à 30 kW/1,5 à 42 ch, les pompes SE/SL réduisent votre coût total de possession avec une fiabilité éprouvée dans les installations du monde entier.
L’hydraulique innovante offre un fonctionnement fiable à un coût total réduit, relevant les défis des eaux usées urbaines
Pour répondre à la complexité croissante des eaux usées urbaines, Grundfos a développé la roue semi-ouverte Open S-tube®, qui offre une efficacité élevée sur une large gamme de modes de fonctionnement.
Reprenez le contrôle grâce à des solutions adaptatives
Les panneaux de commande LC 231 et LC 241 offrent aux utilisateurs une méthode innovante et complète de contrôle des niveaux de pompe. Bien que les unités de contrôle possèdent différentes caractéristiques, elles partagent leurs fonctionnalités de contrôle à distance grâce à l’application Grundfos GO, leur interface de contrôle intuitive et conviviale et leurs fonctionnalités simples d’installation et de configuration.
Télécharger les manuels d’ingénierie sur le traitement des eaux usées
Conseils essentiels sur les eaux usées à l’intention des décideurs techniques
Obtenez des conseils pour le choix et l’installation des pompes dans les applications de drainage, d’effluents et d’eaux usées. Ce manuel spécifique se concentre sur les petits systèmes de transport des eaux usées utilisant des pompes avec des moteurs de 0,15 kW à 30 kW. Découvrez les pompes et les fosses de pompe, le dimensionnement et la sélection, les données de performance de la pompe, la disposition du système de pompe, les coûts du cycle de vie et bien plus encore, notamment des exemples pratiques.
Conseils essentiels pour l'ingénierie, l'installation et le fonctionnement des systèmes de traitement des eaux usées
Consultez notre manuel dédié aux systèmes d'évacuation des eaux usées utilisant des pompes pouvant aller jusqu'à 520 kW. Apprenez-en plus sur l’installation et le fonctionnement des pompes immergées et en fosse sèche, ainsi que sur la disposition et les conditions adaptées pour un fonctionnement optimal.
Contrat de maintenance
Offres de services tout au long de la sélection, de l’installation, du fonctionnement et du remplacement des pompes.
Faites fonctionner votre système de manière optimale et bénéficiez d’une réduction des coûts d’exploitation, des coûts de maintenance prévisibles et d’une meilleure durée de vie du système. Avec un contrat de service Grundfos, vous pouvez confier votre service, votre maintenance et votre analyse à des professionnels expérimentés.
Passez au niveau supérieur d’optimisation du réseau grâce aux analyses des données
Grundfos Utility Analytics vous propose une vue d’ensemble complète des opérations de vos réseaux d’eau et d’eaux usées en ayant recours aux données en temps réel afin de mieux surveiller, diagnostiquer, prédire et planifier. Grâce à la résolution préventive des problèmes, vous pouvez réduire les temps d’interruption coûteux et améliorer l’efficacité de votre réseau ainsi que la gestion de vos équipements.
Grundfos Utility Analytics est une plateforme logicielle avec abonnement qui ne requiert aucune installation ou intégration de système.
Obtenez des réponses à vos questions concernant cette application
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Pompes de relevage des eaux usées
Services numériques
Services d'optimisation
Accessoires électriques
Autre
Lisez les témoignages clients sur les avantages de nos solutions
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.