- Μέγ. πίεση
- 30 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -30 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 242 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 254 m
Πάρτε τον έλεγχο με μεταβλητή ταχύτητα
Η CRE είναι μία πολυβάθμια in-line πολλαπλών χρήσεων αντλία με ενσωματωμένη μονάδα μεταβλητής ταχύτητας που διατίθεται σε μία μεγάλη ποικιλία μεγεθών παροχής και πίεσης και είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα / χυτοσίδηρο AISI 304. Η μονάδα κίνησης μεταβλητής ταχύτητας προσαρμόζει συνεχώς την απόδοση της αντλίας ώστε να ταιριάζει με τις τρέχουσες συνθήκες και την επιθυμητή πίεση, θερμοκρασία ή παροχή. Αυτό καθιστά την CRE ιδανική επιλογή για διάφορες εφαρμογές, όπως παροχή νερού, πλύσιμο και καθαρισμό, επεξεργασία νερού, τροφοδοσία λέβητα, χημικές βιομηχανίες, έλεγχο θερμοκρασίας και εξορύξεις.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.