- Μέγ. πίεση
- 40 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -40 .. 150 °C
- Μέγ. παροχή
- 244 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 362 m
Εμπιστευτείτε την CRN για αντοχή στη διάβρωση
Η CRN είναι μία πολυβάθμια αντλία IN-LINE που διατίθεται σε μία μεγάλη ποικιλία μεγεθών παροχής και πίεσης. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 316, η CRN αποτελεί ιδανική επιλογή για συστήματα υπερδιήθησης, αντίστροφης όσμωσης, εργαλειομηχανές (λιπαντικά ψύξης), συστήματα απόσταξης, κολυμβητήρια, έλαια, αλκοόλες, οξέα και αλκαλικά, συστήματα υδάτων κατεργασίας καιι επεξεργασίες που χειρίζονται μία μεγάλη γκάμα προβληματικών υγρών.
Διατίθεται ένας αριθμός αντλιών CRN με αντιεκρηκτική έγκριση ΑΤΕΧ, ανάλογα με την περιοχή, τον κίνδυνο και την πιθανότητα ύπαρξης επικίνδυνης κατάστασης. Οι εγκεκριμένες κατά ATEX αντλίες προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα. Τα εκρηκτικά περιβάλλοντα αποτελούνται από αέρα και εύφλεκτα υλικά όπως αέρια, ατμούς, σταγονίδια ή σκόνη όπου η έκρηξη εξαπλώνεται μετά την ανάφλεξη.
Δείτε πώς επωφελούνται οι πελάτες από αυτό το προϊόν
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.