Τύποι CRNE 90-1-1 N-F-A-E-HQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 50 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -40 °C |
Τύπος σύνδεσης: | DIN |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 100 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 100 |
Διαβάθμιση πίεσης για σύνδεση: | PN 16 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF300 |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 3529 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 108 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 19.8 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 38.6 m |
Βαθμίδες: | 1 |
Πτερωτές: | 1 |
Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου: | 1 |
Χαμηλή NPSH: | O |
Προσανατολισμός αντλίας: | Κατακόρυφη |
Διάταξη στυπιοθλίπτη άξονα: | Μονός |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | HQQE |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE, EAC,ACS |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | N |
Τύπος: | B |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 141 kg |
Μεικτό βάρος: | 192 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.819 m³ |
Αρ. φακέλου παραμετροποίησης: | 99059434 |
Χειριστήρια | |
---|---|
Πίνακας ελέγχου: | Στάνταρ |
Μονάδα λειτουργίας: | 300 |
Μετατροπέας συχνότητας: | Ενσωματωμένος |
Αισθητήρας πίεσης: | N |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Πρότυπο κινητήρα: | IEC |
Τύπος κινητήρα: | 160MH |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE5 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 11 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 11 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 / 60 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-500 V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 20.3-16.0 Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.93-0.90 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 360-4000 σ.α.λ. |
Απόδοση: | 93.1% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 93.1 % |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΝΑΙ |
Κωδ. κινητήρα: | 98971053 |
Υλικά | |
---|---|
Βάση: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Κωδ. υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Έδρανο: | SIC |
Βάση εδράνου: | Graflon |
Έδρανο: | SIC |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -40 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CRNE 90-1-1 N-F-A-E-HQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 99072100 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606204670 |
Τιμή: |