- Μέγ. πίεση
- 16 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -25 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 515 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 162 m
Ισχυρές αντλίες NKE τύπου end-suction για απαιτητικές εφαρμογές
Οι αντλίες Grundfos NKE είναι μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες τύπου end-suction με ζεύξη αποστάτη, μη αυτόματης πλήρωσης,με σπειροειδές κέλυφος, στόμιο αξονικής αναρρόφησης, στόμιο ακτινικής κατάθλιψης και οριζόντιο άξονα. Εάν χρειάζεστε μία αντλία για απαιτητικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις παροχής ποικίλλουν, η NKE διατίθεται με κινητήρα τεχνολογίας μόνιμου μαγνήτη MGE μέχρι 11 kW με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας και ενεργειακής απόδοσης ΙΕ5 για να διατηρείται πάντα η υψηλή απόδοση.
Εύκολο σέρβις λόγω της ζεύξης με σύνδεσμο αποστάτη, η σχεδίαση της αντλίας ΝΚΕ με μακρiά ζεύξη διαθέτει κύριες διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN733. Οι αντλίες μας τύπου end-suction δοκιμάζονται όλες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 909906: 2012 Αποδοχής Βαθμού πριν φύγουν από το εργοστάσιο.
Δείτε πώς επωφελούνται οι πελάτες από αυτό το προϊόν
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.
Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ
Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.
Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.
Λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτό το προϊόν
Συγκεντρώσαμε τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σε ένα μέρος. Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις παρακάτω ή μεταβείτε στις ΣΕΑ της Grundfos για μια πλήρη λίστα απαντήσεων στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.
Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ
Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.
Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.