A Grundfos minden releváns iparági alkalmazáshoz kínál szennyvízszivattyú-rendszereket. A lehető leghatékonyabban kezeli a szerves és vegyi szennyvizet, és intelligens mérést és vezérlést kap a maximális biztonság és a minimális állásidő érdekében
Kommunikációs Interfész
Többfokozatú inline szivattyúk
Függőleges tengelyű többfokozatú szivattyú, a szívó és nyomócsonk egy magasságban van.
Szennyvíz szivattyúk
Az S szivattyúk egy olyan szabad áramlású, csatornás járókerekes szivattyúsorozatot képviselnek, széles körű kommunális és ipari alkalmazásokban ki...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
A Grundfos SL szennyvíz búvárszivattyúk (1,1-11 kW) vagy tube® (SL1) vagy SuperVortex járókerékkel (SLV) vannak ellátva. A szabad áthaladási út (m...
A Grundfos SE/SL szennyvíz búvárszivattyú (9–30 kW) S-tube®(SE/SE1/SE2 és SL/SLE1/SL2) vagy SuperVortex járókerékkel (SLV) használható. A szabad át...
Az UNILIFT CC egy egyfokozatú búvárszivattyú, amely tiszta, nem agresszív víz és szürke víz 3 mm-es vízszintre történő szivattyúzására készült. Ket...
Az UNILIFT KP egy kompakt, rozsdamentes acélból készült búvárszivattyú, amely nem agresszív és szürkevíz szállítására alkalmas. Használható hordozh...
Membránszivattyúk
Digitális adagoló szivattyúk a vegyi anyagok nagy pontosságú adagolásához, lehetővé téve a folyamatok fejlett vezérlését és integrálását a rendszer...
A mechanikus adagoló szivattyúk rendkívül erős szivattyúk olyan alkalmazásokhoz, amelyek megbízható adagolást és nagy nyomást igényelnek. A mechani...
A Grundfos távfelügyelet egy internet/GPRS-alapú felügyeleti, vezérlő és jelentéstételi rendszer szivattyú telepítésekhez. Férjen hozzá egyszerűen ...
Alapos és szakszerű üzembe helyezés a szivattyúrendszer optimális teljesítményéért
Minimise costs and ensure lifelong pump efficiency. An inspection gives you an overview of installed base conditions and recommendations for improv...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...
A Grundfos szivattyú audit egy olyan tanácsadó szolgáltatás, amely mindössze néhány lépésben, adatok alapján tájékoztatja Önt a szivattyúrendszerén...
Minden szivattyú javítási igényeit kielégítő, teljes szervizszolgáltatás, amely magában foglalja a különféle szállítási módokat is
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Megelőző szerviz a szivattyú optimális működésének és az állásidő kockázatának csökkentése érdekében
A normál teljesítmény és hidrosztatikus teszt mellett az UL, FM és NFPA 20 szabványok további teszteket írnak elő.
Keverők és áramláskeltők közegek keveréshez és szuszpenzióban tartásához