- Max. flöde
- 81 m³/h
- Vätsketemperatur
- -10 .. 110 °C
- Max. tryck
- 19 m
- p max.
- 16 bar
Få full kontoll och övervakning med med MAGNA-seriens intelligenta lösningar
När du behöver en stor cirkulationspump är MAGNA3 rätt pumpserie för jobbet. Dessa cirkulationspumpar erbjuder dig den idealiska lösningen, oavsett om du tittar på ett utbytesjobb eller om du vill uppnå optimal energieffektivitet i en ny byggnad. MAGNA-serien erbjuder en mängd intelligenta lösningar som hjälper dig när du behöver den mest avancerade övervakningen eller om du bara vill få de enklare installationsuppdragen utförda snabbt. Du hittar alltid en MAGNA som passar dina behov.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.