Процеси опріснення вимагають великої кількості енергії і хімічних продуктів. Grundfos поставляє високоефективні і стійкі до корозії насоси для опріснення та зворотного осмосу, які витримують такі складні робочі умови.
The new Grundfos BMSX pump system has a unique design dedicated to seawater and brackish water desalination.
Установка підвищення тиску
Удосконалена та енергоефективна станція підвищення тиску для чистої води. Доступні з 2-6 паралельно підключеними насосами, інтегрованим контролером...
Одноступінчасті насоси "ін-лайн"
Одноступінчасті відцентрові насоси з співвісним патрубком
Консольно-моноблочний одноступінчастий насос одностороннього всмоктування
Консольно-моноблочні насоси одностороннього всмоктування відповідно до стандарту EN 733
Консольно-моноблочні насоси відповідно до стандарту ISO 2858
Консольно-моноблочні насоси відповідно до ISO 2858 з електродвигуном MGE
Консольний одноступінчастий насос одностороннього всмоктування
Консольні насоси одностороннього всмоктування згідно з EN 733
Стандартні насоси відповідно до ISO 2858
Стандартні насоси відповідно до ISO 2858 із двигуном MGE
Консольно-моноблочний багатоступінчастий насос одностороннього всмоктування
CM, CME - це надійні, безшумні та компактні насоси з горизонтальним всмоктуванням. Модульна конструкція насоса дозволяє легко створювати індивідуал...
Багатоступінчасті насоси "ін-лайн"
Вертикальний багатоступінчастий відцентровий насос типу "ін-лайн".
Горизонтальні багатоступінчасті насоси
Модулі підвищення тиску
Бустерні модулі
Модуль підвищення тиску
Мембранні насоси
Механічні дозувальні насоси Grundfos - це надзвичайно міцні насоси для застосувань, які вимагають надійного дозування і роботи при високому тиску. ...
Цифрові дозувальні насоси для високоточного дозування хімікатів, що забезпечують розширене керування процесом та інтеграцію з системою керування.
Зведіть до мінімуму витрати і забезпечте ефективність насоса протягом усього терміну служби. Інспекція забезпечує вам огляд встановлених базових ум...
Ретельне і професійне введення в експлуатацію для забезпечення оптимальної продуктивності системи насосів
Наші послуги вимірювання вібрації допоможуть вам визначити, чи ваші насоси вібрують надмірно, спричиняючи зношення та непотрібний шум. Знання цього...
Точне вирівнювання вала електродвигуна насоса знижує знос насоса та оптимізує ефективність
Тепловізійне сканування Grundfos допомагає виявляти небезпеку на панелі керування і тим самим запобігати нещасним випадкам і уникати простоїв.
Grundfos Аудит Насосних Систем – інструмент підвищення енергетичної ефективності насосного обладнання. Надасть повну інформацію про можливості підв...
Знайдіть потрібні насоси та створіть економічне обґрунтування для переходу на насоси з одним з найнижчих рівнів енергоспоживання.
Запасні частини Grundfos - це високоякісні компоненти, які дозволяють оптимізувати роботу системи і мінімізувати час простою через непередбачені по...
Повний комплекс послуг з ремонту для всіх насосів, зокрема різні варіанти постачання
Розширений сервісний договір від Grundfos надає вам саме ті послуги, які вам необхідні, щоб завжди бути в курсі стану обладнання за фіксованою ціною.
Профілактичне обслуговування гарантує, що насос працює в оптимальному режимі, і зменшує ризик простою.