Ovdje pronađite rješenje ukoliko se na vašoj MAGNA pumpi pojavi Upozorenje 88
Odaberite proizvod
MAGNA nudi ulazne i izlazne signale za BMS komunikaciju
MAGNA pumpe omogućavaju povezivanje sa sistemom upravljanja zgradom i na taj način vam osiguravaju nadzor nad pumpama. Ako ste zadovoljni povezivanjem s jednostavnim sistemima upravljanja zgradom, MAGNA1 pumpa je izbor za vas, dok MAGNA3 pumpa nudi naprednije mogućnosti nadzora.
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu pumpi.
Kako možemo da vam pomognemo?
Bilo da želite kupiti proizvod ili jednostavno tražite savjet od Grundfosovog stručnjaka, rado ćemo vam pomoći da najbolje iskoristite pumpu. Slobodno se javite ako vam je potrebna podrška.