Čerpadla pro odsolování a reverzní osmózu odolná proti korozi.
Čerpací systém Grundfos BMSX má unikátní konstrukci určenou pro odsolování mořské vody a brakické vody.
Sada pro zvyšování tlaku
Kompaktní automatické tlakové stanice s čerpadly řady CR(I)(E) montované na společné základové desce, kompletně propojeno, odzkoušeno a přednastave...
In-line jednostupňová čerpadla
Jednostupňová čerpadla v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou. Čerpadlo a motor tvoří dvě oddělené části.
Jednostupňové
Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle EN 733.
Monobloková čerpadla dle ISO 2858
Monobloková čerpadla s MGE motorem dle ISO 2858
Jednostupňové s pružnou spojkou
Standardní čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733.
Standardní čerpadla dle ISO 2858
Čerpadla s volným koncem hřídele, dle ISO 2858.
Normovaná čerpadla s MGE motorem podle ISO 2858
Horizontální dělená čerpadla
Horizontálně dělená skříň, dvojité sání, zdvojené čerpadlo LS je navrženo pro vysoký průtok, nízkou NPSH a vysoce účinnou aplikaci.
Vícestupňové
Čerpadla CM a CME jsou spolehlivá, tichá a kompaktní horizontální čerpadla s axiálním sáním. Díky modulární konstrukci lze řešení snadno uzpůsobit ...
In-line vícestupňová čerpadla
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacím a výtlačným hrdlem ve stejné úrovni.
Horizontální vícestupňová čerpadla
Tlakové moduly
Čerpadla se zapouzdřeným rotorem
Membránová čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla pro vysoce přesné dávkování chemikálií, umožňující pokročilé řízení procesu a integraci s řízením systému.
Řada čerpadel Grundfos Mechanical je řada extrémně silných robustních čerpadel pro aplikace vyžadující spolehlivé dávkování a vysokotlaké funkce. M...
Minimalizujte náklady a zajistěte celoživotní účinnost čerpadla. Díky prohlídce získáte přehled o inventáři čerpadel a návrh doporučení a zlepšení.
Maximalizujte výkon a efektivitu vašeho čerpacího systému pomocí pokročilých služeb uvádění do provozu odborníky v oboru.
Optimalizujte účinnost a spolehlivost a snižujte spotřebu energie a provozní náklady pomocí naší služby vyrovnání čerpadla pomocí laseru.
Podrobná analýza vašeho aktuálního výkonu čerpadla založená na měření s návrhy na budoucí úspory energie a lepší výkon.
Kompletní dílenský servis pro všechna čerpadla, která potřebují opravu, včetně možností dodávky.
Postarejme se o váš čerpací systém, zatímco se staráte o své podnikání.