Find a reliable solution to protect your crops from frost. Grundfos pumps, systems, and controls are compatible with frost protection equipment.
Lisavarustus
Sideliidesed
Survetõsteseade
Komplektsed survetõstesüsteemid
Hydro Solo-E on täielikult optimeeritud rõhutõstesüsteem, mis on ette nähtud süsteemidele, kus on oluline säilitada pidev surve. See sisaldab konst...
Inline single stage pumps
Üheastmelised vahepumbad
Suletud ühendusega üheastmeline imipump
Üheastmelised konsoolpumbad
Endsuction long coupled single stage
Standard konsoolpumbad. Märkus: Tegelik väärtus võib olla erinev kuvatavast.
Horizontal split case pumps
Horisontaalne topeltspiraalkambriga, kaksikimuga, LS pump on konstrueeritud suure vooluhulga, madala NPSH ja suure efektiivsusega rakendustele.
Suletud ühendusega mitmeastmeline imipump
CM, CME on töökindlad, vaiksed ja kompaktsed horisontaalsed imipumbad. Moodulpumba konstruktsioon teeb kohandatud lahenduste tegemise lihtsaks. Pum...
Inline multi stage pumps
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Submersible groundwater pumps
SB ja SBA on mitmeastmelised sukelpumbad, mis pakuvad lihtsat pistik-pumba paigaldust ja usaldusväärset töötamist elamute rakendustes. Pumbad tagav...
Grundfosi SP on puurkaevu sukelpumbad, mis on loodud põhjavee pumpamiseks. Grundfosi SP pumbad on roostevabast terasest ja saadaval 3 materjaliastm...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Puurkaevupumbad
Diaphragm pumps
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Grundfos Connect on plug & play Interneti-põhine süsteem, mis annab teile tõhusa ja kulutõhusa alternatiivi kulukamatele SCADA süsteemidele.
Grundfos Remote Management on interneti/GPRS-põhine seire, juhtimis- ja aruandesüsteem pumbapaigaldistele. Saate lihtsa juurdepääsu pumpadelt, kont...
Sukelmootorid
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.