Ograniczanie szkód powodziowych
Ograniczenie potencjalnych zniszczeń powodowanych przez powodzie przybrzeżne i lądowe wymaga niezawodnego rozwiązania pompowego. Połączenie technicznego know-how, wiodącej pozycji w branży i rozwoju produktów ukierunkowanego na rozwiązania oznacza, że Grundfos może dostarczyć wydajne pompy do wody powodziowej z rozwiązaniami kontrolnymi, które radzą sobie z wysokim przepływem i niskim zapotrzebowaniem na wysokość wymaganą w pompowniach przeciwpowodziowych.
Posiadamy dziesięciolecia doświadczenia w budowaniu złożonych systemów przeciwpowodziowych i jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie pompy wraz z układami monitorowania i sterowania dostosowanymi do systemu pompowego. Lub możemy dostarczyć kompletną przepompownię wraz ze wszystkimi urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi oraz rozwiązaniem do kontroli i monitorowania przez PLC dla całego systemu.
Innowacyjna klapa pomp stanowi połączenie zastawek i potężnych pomp o przepływie osiowym. W pełni wyposażone bramy można zamontować na istniejącym kanale lub korycie. Nie ma potrzeby stosowania zbiornika i przepompowni.
Rozwiązania przeciwpowodziowe charakteryzują się tym, że wymaga się rozwiązań pompowych o dużym przepływie i małej wysokości podnoszenia. Zatapialne pompy śmigłowe z przepływem osiowym KPL oraz zatapialne pompy mieszane KWM są specjalnie zaprojektowane do tego celu.
Wskazówki projektowe dla pompowni przeciwpowodziowych
Przeczytaj nasz przewodnik krok po kroku z poradami dotyczącymi projektowania pompowni przeciwpowodziowej. Zgodnie z ogólnymi rozważaniami w artykule przedstawiono bardziej szczegółowe przykłady projektowe.
Zoptymalizowane rozwiązania ochrony przeciwpowodziowej
Innowacyjne i niezawodne rozwiązania przeciwpowodziowe, które pomagają zapobiegać powodziom w sposób zrównoważony finansowo i ekologicznie.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.