Cerințele de spălare și curățare pentru echipamentele de pompare
Aplicațiile pentru spălarea pieselor sunt speciale, deoarece folosesc deseori lichide agresive, temperaturi ridicate și presiuni mari. Folosind pompe convenționale, acest lucru va duce la instalări voluminoase unde puterea motorului nu este utilizată pe deplin. Aplicațiile de spălare și curățare din industria alimentară, cum ar fi abatoarele și fabricile de bere, limitează mărimea fizică a pompei, deoarece echipamentul trebuie instalat într-un dulap sau montat pe un cărucior deplasat cu mâna.
Pompele Grundfos centrifuge, cu o singură treaptă sau cu mai multe trepte, pentru sistemele de spălare auto sunt fabricate în totalitate din materiale destinate să reziste la cei mai agresivi detergenți și solvenți și pot funcționa la temperaturi de până la 180°C și la presiuni de până la 40 bar.
Aflați cum de la compania Vald. BIRN, ce soluție a ales pentru procesul de spălare și curățare a componentelor industriale?
Vald. BIRN dispune de o vopsitorie CED pentru acoperirea pieselor turnate Vizionați videoclipul și aflați ce soluție a ales compania Vald. BIRN, ce soluție a ales pentru procesul său de spălare și curățare a componentelor industriale?
Reduceți costurile, salvați timp și apă
Aflați cum principalul producător de panouri de protecție solară din Austria extinde timpul de funcționare și capacitatea cu un nou sistem de curățare implementat de către Grundfos.
Obțineți presiune ridicată cu o pompă de spălare compactă. Provocarea numărul unu in proiectarea unui sistem de spălare și curățare este montarea unei pompe puternice într-un spațiu mic - oferind în același timp presiunea necesară pentru a face față variațiilor bruște ale debitului. Grundfos iSOLUTIONS oferă pompe compacte de înaltă performanță cu protecție a sistemului la suprasarcină. Potrivite pentru medii dure, umede, aceste soluții inteligente pot fi integrate în sistemul dumneavoastră general și pot monitoriza și controla echipamentele auxiliare.
Vrei să vă îmbunătățiți cunoștințele despre această aplicație?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre această aplicație
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați mai jos lista cu cele mai frecvente întrebări sau accesați întrebările frecvente Grundfos FAQ pentru o listă de răspunsuri despre produsele noastre.
Grup de pompare
Aspirație axială cuplaj scurt, monoetajată
Aspirație axială cuplaj scurt, multietajată
Pompe multietajate în linie
Pompe submersibile
Pompe cu diafragmă
Grupuri de pompare Hydro
Citiți despre experiența clienților și despre avantajele acestei aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, aveți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Fiți stăpânul instalației! Cunoștințele tehnice fac diferența!
Aflați cum puteți obține un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat pentru aplicația dumneavoastră. Citiți din experiența clienților noștri, cum beneficiază de abordarea Grundfos in instalații sau căutați analize și rapoarte Grundfos, articole, videoclipuri și multe alte informații tehnice despre soluția ce vă interesează.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.