Discover the cost-effective and energy-efficient water pumping solution for your rotor and spray irrigation. Grundfos pumps and pump systems are optimized for the highest performance for well water and surface water installations.
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Renewable Solar Inverter is een off-grid zonne-omvormer om de familie van zonnepompsystemen uit te breiden. RSI werkt met dompelpompen, meertraps- ...
Input and output modules for controls solutions.
Communicatie-interfaces
Drukverhogingsinstallatie
Geavanceerd en energiezuinig drukverhogingssysteem voor het oppompen van schoon water. Verkrijgbaar met 2-6 parallel aangesloten pompen, geïntegree...
Energiezuinige,toerengeregelde drukverhogingsinstallatie voor het verpompen van schoon water.
De Hydro Solo-E is een volledig geoptimaliseerd drukverhogingssysteem voor systemen waarbij een constante druk essentieel is. De pomp beschikt over...
Inline pompen ééntraps
Eentraps, in-line pompen met een mechanische asafdichting. De pompen zijn kortgekoppeld, d.w.z dat pomp en motor separaat zijn.
Kortgekoppelde end-suction ééntrapspomp
Kortgekoppelde end-suction pomp, overeenkomstig EN 733 (blokpomp)
Kortgekoppelde end-suction pompen, overeenkomstig ISO 2858
Kortgekoppelde end-suction pomp voorzien van toerenregeling, overeenkomstig ISO 2858
Langgekoppelde end-suction ééntrapspomp
End-suction lang-gekoppelde pompen volgens EN 733
Horizontale split case pompen
De horizontale split-case, dubbele aanzuig, dubbele spiraalvormige LS-pomp is ontworpen voor hoog debiet, lage NPSH en zeer efficiënte toepassing.
Kortgekoppelde end-suction meertrapspomp
De CM en CME zijn betrouwbare, stille en compacte horizontale blokpompen. Dankzij het modulaire pompontwerp kunnen maatwerkoplossingen makkelijk wo...
Inline meertrapspompen
Verticale inline meertraps centrifugaalpomp
Verticale meertrapspompen met duurzame MGFlex motor voor zonne-, wind- en AC energiebron. Draait zowel op wisselstroom als op gelijkstroom
Vuilwaterpompen
De KPL axiale flow propellerpomp is ontworpen voor een hoge doorstroming bij geringe opvoerhoogte.
Bronpompen
De SB en SBA zijn meertraps dompelboosters die eenvoudig en direct uit de doos installeerbaar zijn en betrouwbare werking voor huishoudelijke toepa...
Grundfos SP bronpompen zijn ontworpen voor het verpompen van grondwater. SP pompen zijn beschikbaar in RVS 304, 316 (N-versies) en 904 (R-versies)....
Grundfos SPE is een serie frequentiegeregelde onderwaterpompen voor grondwater. De pompen zijn in roestvrij staal, verkrijgbaar in 3 materiaalsoort...
Hernieuwbare energie onderwaterpompen met ingebouwde omvormer voor zonne-, wind- en AC-stroombron. Werkt op zowel AC- als DC-spanning
Doseerpompen
Digitale doseerpompen voor het zeer nauwkeurig doseren van chemicaliën, waardoor geavanceerde procesbeheersing en integratie met systeembesturing m...
Het assortiment mechanische pompen van Grundfos is een reeks extreem sterke pompen voor toepassingen die betrouwbare dosering en hogedrukmogelijkhe...
Grundfos Connect is een plug & play cloud-gebaseerd systeem dat een efficiënt en kosteneffectief alternatief biedt voor de duurdere SCADA-systemen.
Op internet gebaseerd systeem dat u een efficiënt en kosteneffectief alternatief biedt voor duurdere systemen.
Onderwatermotoren
Toebehoren
Grundfos afstandsbedieningen die worden gebruikt voor installatie, gegevensbewaking, foutinformatie en configuratie van Grundfos pompen en systemen...
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.