Pesulaitteet vaativat paljon pumpuilta
Osien pesu on vaativa sovellus, sillä siinä käytetään usein syövyttäviä nesteitä sekä korkeaa lämpötilaa ja painetta. Tavanomaisia pumppuja käytettäessä pesulaitteista tulee suurikokoisia, eikä moottorin tehoa pystytä täysin hyödyntämään. Elintarviketeollisuudessa, kuten teurastamoissa ja panimoissa pumppujen kompakti koko on tärkeää, koska laitteet on asennettava joko kaappiin tai siirrettävään vaunuun.
Tehokkaat ja pienikokoiset Grundfosin yksijaksoiset tai monijaksoiset keskipakopumput autopesuloihin ja pesukoneisiin on valmistettu kokonaan materiaaleista, jotka kestävät syövyttävimmätkin pesuaineet ja liuottimet. Ne toimivat jopa 180 °C lämpötilossa jopa 40 bar paineessa laatikko- tai tunnelimallisissa pesureissa.
Säästä aikaa, vettä ja kustannuksia
Tutustu, miten Itävallan johtava aurinkosuojien valmistaja lisää prosessin käytettävyyttä ja kapasiteettia Grundfosin ohjaamalla uudella puhdistusjärjestelmällä.
Miten tuottaa riittävä paine kompaktilla pumpulla? Pesu- ja puhdistusjärjestelmän suunnittelussa suurin haaste on löytää pieneen tilaan sopiva, suorituskykyinen pumppu. Pumpun on tuotettava riittävä paine, joka kestää äkilliset virtaaman vaihtelut. Grundfos iSOLUTIONS -tuoteperhe koostuu kompakteista ja tehokkaista pumpuista, joissa on optimaalinen järjestelmän ja ylikuormituksen suojaus. Nämä vaativaan käyttöön ja suureen ilmankosteuteen suunnitellut älykkäät pumppuratkaisut on helppo integroida muuhun järjestelmään ja ne hoitavat myös lisälaitteiden valvonnan ja säädön.
Haluatko saada lisää tietoa tästä sovelluksesta?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset sovelluksiin liittyviin kysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset kysymyksiisi.
Lue asiakastarinamme eri sovelluksista
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.