우리의 고효율 펌핑 솔루션은 농업 및 비농업 애플리케이션용 최신 관개 시스템과 원활하게 작동하며 온-그리드 및 오프-그리드 에너지원으로 작동 가능합니다.
인라인 단단 펌프
메카니컬 샤프트 씰이 포함된 단단 인라인 원심 펌프로 단축 연결 방식(펌프와 모터가 분리되어 있습니다.)
편흡입 밀접복식 단단
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
MGE 모터를 사용한 ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
편흡입 이격결합 단단
EN 733 기준의 장축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 에 따른 표준 펌프
ISO 2858 기준의 베어 샤프트 펌프 (Bare shaft pump)
편흡입 밀접복식 다단
CM, CME는 안정적이고 조용하며 컴팩트한 수평 엔드 석션 펌프입니다. 모듈식 펌프 설계로 고객 맞춤형 솔루션을 쉽게 만들 수 있습니다. 펌프는 주철과 스테인리스 스틸로 제작됩니다.
인라인 다단 펌프
수직, 다단계 원심 펌프와 흡입 및 배출 포트가 동일한 위치에 있습니다. 펌프 헤드와 베이스는 주철로 되어 있습니다 - 다른 모든 습식 부품은 스테인리스강으로 되어 있습니다 (EN 1.4301)
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프.
인라인 입형 다단 원심 펌프. 펌프의 헤드와 베이스는 주철임. 이외 접액부는 스테인리스 스틸임. (EN 1.4301)
주파수 변환기가 통합된 인라인 입형 다단 원심 펌프. 펌프의 헤드와 베이스는 주철이며, 이외 접액부는 스테인리스 강입니다. (EN 1.4301)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 액체와 접하는 펌프 부분은 스테인리스강 입니다. (EN 1.4301)
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스강 입니다. (EN 1.4401)
인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 스틸임. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 강입니다. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 티타늄 재질입니다. 티타늄은 광범위한 산, 알칼리, 해수, 그리고 산업용 화학물에 대해 우수한 저항성을 지닌 재질입니다.
수중 지하수 펌프
그런포스 SP 펌프는 지하수를 펌핑하기 위해 설계된 심정용 보어홀(bore hole) 펌프로, 모두 스테인레스 스틸 재질로 소재 등급에 따라 세가지 종류가 있음. 펌프는 4 "~ 6"및 8 "~ 10"크기에 적합하며, 펌프의 모터 크기는 0.37-250 kW임.
최적의 펌프 시스템 성능을 위한 전문적이고 철저한 시운전 서비스입니다.
수명주기 비용을 전반적으로 확인하기 위해 설치된 기본 에너지 사용량 조사합니다.
그런포스 에너지 진단 서비스는 펌프 공정의 효율성에 대한 사실을 알려주는 간편한 컨설팅 서비스입니다.
필요한 펌프를 찾고 전력 소비량이 가장 낮은 펌프로 업그레이드할 수 있는 비즈니스 사례를 구축하십시오.
배송 옵션을 포함한 모든 펌프 수리 필요에 대한 완벽한 워크샵 수리 서비스를 제공합니다.
그런포스의 맞춤형 서비스 계약은 고정 가격으로 항상 장비 상태를 최상으로 유지하는 데 필요한 정확한 서비스를 제공합니다.
예방적 서비스는 펌프의 최적 운전을 보장하고 가동 중단에 따른 위험을 감소시킵니다.