Using traditional energy sources to pump water in remote areas or in large acreages can be impossible or expensive. A renewable energy-powered water supply delivers unmatched flexibility and reliability.
Piederumi
On/Off controls
Sakaru saskarnes
spiediena paaugstināšanas sistēma
Uzlabota un energoefektīva spiediena paaugstināšanas sistēma tīra ūdens spiediena paaugstināšanai. Pieejama ar 2-6 paralēli savienotiem sūkņiem, i...
Energoefektīva spiediena paaugstināšanas sistēma tīra ūdens spiediena paaugstināšanai. Pieejama ar 2-4 paralēli savienotiem ar frekvenci regulējam...
Hydro Solo-E ir pilnībā optimizēta būstera sistēma, paredzēta sistēmām, kurās ir svarīgi uzturēt pastāvīgu spiedienu. Tai ir konstanta spiediena va...
līnijslēguma vienas pakāpes sūkņi
Vienpakāpes, līnijas slēguma centrbēdzes sūkņi ar mehānisku vārpstas blīvslēgu. Sūkņi ir savienoti ar cieto sakabi, t.i., sūknis un motors ir atsev...
Gala iesūces cieši savienots vienpakāpes
Gala iesūces sūkņi ar īsu sakabi atbilstoši EN 733
Īsas sakabes sūkņi atbilstoši ISO 2858
Īsās sakabes sūkņi atbilstoši ISO 2858 ar MGE motoru
Endsuction long coupled single stage
Gala iesūces sūkņi ar garu sakabi saskaņā ar EN 733
Horizontāls dalīta korpusa sūkņi
Horizontāls, dalīta korpusa, dubultas iesūces, dubultais LS sūknis ir paredzēts izmantošanai pie lielas plūsmas, zemas NPSH un augstas efektivitātes.
Gala iesūces cieši savienots vairākpakāpju
CM, CME ir uzticami, klusi un kompakti horizontāli vienpusējas iesūkšanas sūkņi. Sūkņa modulārās konstrukcijas dēļ var viegli izveidot pielāgotus r...
līnijslēguma, vairākpakāpju sūkņi
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Iegremdējams, gruntsūdeņu sūkņi
SB, SBA ir iegremdējami daudzpakāpju būsteri, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu pievienojot un uzticamu darbību mājsaimniecībās. Sūkņi nodrošina ...
Grundfos SP ir iegremdējami urbumu sūkņi, kas paredzēti gruntsūdeņu sūknēšanai. Grundfos SP ir nerūsējošā tērauda sūkņi, un tie ir pieejami ar 3 ma...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Diafragmas sūknis
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Grundfos Connect ir uz internetu balstīta sistēma, kas nodrošina efektīvu un rentablu alternatīvu dārgākām SCADA sistēmām.
Grundfos attālinātās pārvaldības ierīce ir interneta/GPRS uzraudzības, kontroles un ziņošanas sistēma sūkņu iekārtām. Iegūstiet vieglu piekļuvi dat...
Iegremdējami motori
Grundfos tālvadības pultis, ko izmanto Grundfos sūkņu un sistēmu uzstādīšanai, datu monitoringam, kļūmju informācijas apkopošanai un konfigurēšanai...
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.