Strojni procesi v industriji
Strojni postopki, kot so mletje, struženje, rezkanje, vrtanje, žaganje, rezanje žice in iskro erozija, ležijo v središču industrijske proizvodnje, kjer natančnost, gospodarnost in zanesljivost štejejo za vse. Grundfosova paleta potopnih hladilnih hladilnih črpalk in visokotlačnih črpalk za strojne procese ponuja neprekosljivo natančnost in stabilnost, da se zagotovi, da nič ne posega v te občutljive procese. Vgrajeni pogoni s spremenljivo frekvenco se lahko opcijsko dobavijo za večjo učinkovitost sistema in fleksibilnost. Naše potopne črpalke, primerne za aplikacije v obdelovalnih strojih, imajo zasnovo, nameščeno na rezervoar, naše suho nameščene večstopenjske črpalke pa so primerne tudi za aplikacije obdelovalnih strojev.
Natančna hitrost in nadzor črpalke sta ključnega pomena za obdelovalne sisteme. Že najmanjše nihanje pretoka ali tlaka lahko zmanjša kakovost končnih izdelkov, poveča obrabo orodja in upočasni proizvodnjo. Inteligentne rešitve črpalk iz Grundfosa se lahko integrirajo z vašim celotnim sistemom, spremljajo hidravlični sistem in se samodejno prilagajajo različnim delovnim točkam, da bi delovale bolj učinkovito. To zmanjša življenjske cikle in stroške energije, hkrati pa podaljša življenjsko dobo vaših sistemov.
Vas zanima izboljšanje vašega znanja o tej aplikaciji?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Pridobite odgovore na vprašanja o tej aplikaciji
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vaša vprašanja o naših izdelkih.
Preberite zgodbe strank o prednostih uporabe
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo obratovalno zanesljivost za vašo uporabo. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Izboljšajte svoje znanje
Ugotovite, kako doseči manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja za vašo uporabo. Preberite zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa k inteligenci, vodi in energiji, ali poiščite Grundfos raziskave in vpoglede za več učnega gradiva, člankov, belih dokumentov, videoposnetkov in še veliko več, kar koristi vašim rešitvam.
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.