W oczyszczaniu ścieków kluczowe jest utrzymanie skuteczności procesów na wszystkich etapach oczyszczania, tj. mechanicznego, biologicznego i chemicznego. Grundfos, jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla całego procesu, zapewnia stabilną pracę, utrzymanie parametrów hydraulicznych i wydajnościowych na wszystkich etapach.
Optymalny i skuteczny proces oczyszczania
W oczyszczalni ścieków niezawodność jest najważniejsza. Grundfos zapewnia niskie koszty cyklu życia i stabilność hydrauliczną niezbędną do skutecznego mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania. Korzyści wynikające z obniżenia kosztów i większej efektywności.
Pomożemy Ci we wstępnym określeniu potrzeb i oferujemy naszą wiedzę projektową, włącznie z symulacjami przepływu CFD na etapie projektowania i specyfikacji. Układy sterowania i kontroli zwiększają potencjał poprawy sprawności i niezawodności.
Przepompownia wlotowa
Utrzymaj niskie koszty cyklu życia i wysoką sprawnoścć dzięki solidnym i niezawodnym rozwiązaniom do pompowania i monitorowania.
Oczyszczanie mechaniczne
Grundfos posiada pompy i systemy dozowania do zapewnienia optymalnych warunków przepływu podczas wstępnego klarowania, redukującego ładunek organiczny w wodzie odpadowej przed oczyszczaniem biologicznym w oczyszczalni ścieków.
Oczyszczanie chemiczne
Oczyszczanie chemiczne jest jednym z aspektów całego procesu oczyszczania wód odpadowych i jest stosowane w większości oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia jakości wód odpływowych i zoptymalizowania warunków życia bakterii.
Oczyszczanie biologiczne
Grundfos posiada pompy recyrkulacyjne, urządzenia do aeracji, mieszadła wolnoobrotowe i szybkoobrotowe oraz systemy dozujące potrzebne do wymuszania prawidłowej cyrkulacji bakterii pomiędzy różnymi strefami procesu oczyszczania biologicznego w oczyszczalani ścieków.
Oczyszczanie trzeciego stopnia
Wyrzut oczyszczonych ścieków do obszarów wrażliwych ekologicznie lub użycie tej wody do nawadniania wymaga oczyszczania trzeciego stopnia w postaci filtracji i/lub dezynfekcji, co nazywane jest fazą polerowania wód odpadowych. Grundfos może dostarczyć układy pompowe przystosowane do zmiennego zapotrzebowania w tym etapie oczyszczania ścieków.
Przeróbka osadów
Niezawodny sprzęt do przygotowania i dozowania polimerów oraz mieszadła do zagęszczania i odwadniania osadów.
Membranowe pompy dozujące o wysokiej precyzji
Niezależnie od tego, czy dbasz o jakość wody w basenie, czy stosujesz koagulanty w procesach przemysłowych, pompy dozujące są niezbędnym elementem instalacji. Muszą dozować środki z dużą dokładnością, aby uniknąć przedawkowania, wycieków oraz nadmiernych kosztów eksploatacji.
Wytrzymałe, niezawodne i łatwe w obsłudze pompy dozujące zapewniają bezpieczny przebieg procesów, nawet przy stosowaniu substancji niebezpiecznych. Dzięki energooszczędnej pracy i niewielkim wymaganiom konserwacyjnym pomagają kontrolować koszty operacyjne.
Jeśli zarządzasz wieloma obiektami, potrzebujesz pomp niezawodnych i łatwych w konfiguracji.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.