Find a reliable solution to protect your crops from frost. Grundfos pumps, systems, and controls are compatible with frost protection equipment.
Dodatna oprema
Renewable Solar Inverter is an off-grid solar inverter to expand the solar pumping systems family. RSI work with submersible, multistage and single...
Komunikacijski vmesniki
Naprave za dvig tlaka
Napredne in energetsko učinkovite naprave za dvig tlaka čiste vode. Na voljo z 2-6 vzporedno vezanimi črpalkami, integriranim naprednim krmilnikom ...
Energijsko učinkovita naprava za dvig tlaka čiste vode. Na voljo z 2-4 vzporedno priključenimi frekvenčno vodenimi črpalkami z integriranim napredn...
Hydro Solo-E je popolnoma optimirana naprava za dvig tlaka zasnovana za sisteme, kjer je zahtevano vzdrževanje konstantnega tlaka.
Linijske enostopenjske črpalke
Enostopenjske linijske črpalke
Blok – enostopenjske, horizontalne, kratko spojene
Blok črpalke v skladu z EN 733
Blok črpalke v skladu z ISO 2858
Blok črpalke v skladu z ISO 2858, z MGE motorjem
Normne – enostopenjske, horizontalne, z dolgo sklopko
Normne črpalke v skladu z EN 733
Večstopenjske, horizontalne
CM, CME so zanesljive, tihe in kompaktne horizontalne sesalne črpalke. Modularna zasnova črpalke omogoča enostavno izdelavo prilagojenih rešitev. Č...
Večstopenjske, vertikalne
Vertikalne, večstopenjske centrifugalne črpalke s sesalnim in tlačnim priključkom v istem nivoju.
Vertikalne večstopenjske črpalke z motorjem MGEFlex za solarne, vetrne in AC vire energije. Deluje na AC in DC napetosti
Potopne črpalke za odpadne vode
KPL, aksialna propelerska črpalka, zasnovana za velike pretoke in nizke tlake.
Potopne črpalke za podtalnico
SB, SBA so potopne večstopenjske črpalke za dvig tlaka v hišnih aplikacijah. Preprosta namestitev, vgrajene zaščite ter zanesljivo in tiho obratova...
Grundfos SP so potopne črpalke za vrtine namenjene črpanju podtalnice. Vse črpalke Grundfos SP so iz nerjavečega jekla in so na voljo v 3 različnih...
Grundfos SPE je serija frekvenčno reguliranih potopnih črpalk za podtalnico. Vse črpalke so iz nerjavečega jekla in so na voljo v 3 različnih razre...
Potopne črpalke
Membranske črpalke
Digitalne dozirne črpalke za natančno doziranje kemikalij, omogočajo napredno kontrolo procesov in integracijo v nadzorne sisteme.
Serija mehanskih črpalk Grundfos je serija izjemno robustnih črpalk za aplikacije, ki zahtevajo zanesljivo doziranje in visokotlačne zmogljivosti. ...
Sistem, temelječ na internetu, vam daje učinkovito in poceni alternativo nasproti dražjim sistemom.
Grundfos Connect je internetni sistem "plug & play", ki je učinkovita in stroškovno ugodna alternativa dražjim sistemom SCADA.
Potopni motorji
CUE
The KWM mixed-flow pump is designed for high flow at medium head.
Krmilne omarice za nivojsko kontrolo v različnih aplikacijah.
Motor Protection for motor and pumps.