Tüm debi talepleri için optimize edilmiş su dağıtım sistemleri
Optimize edilen pompa sistemleri ve basınç yönetimi sayesinde su sızıntısını (Gelir Getirmeyen Su - NRW) azaltabilir, enerji ile bakım masraflarından tasarruf yapabilirsiniz. Şehir suyu transfer istasyonunu ve sistem verimliliğini arttıran otomatik öğrenme algoritmalarıyla akıllı bir su dağıtım çözümü elde edersiniz.
Boru şebekesi tasarım ömrünü uzatan bu yöntem, tüketiciye doğru su basıncını sağlarken yüksek güvenilirlik ve akıllı basınç kontrolünden ödün vermez.
Grundfos, ana transfer istasyonlarının dağıtım için ihtiyaç duyduğu yüksek debi gereksinimlerini ve su dağıtım sistemlerinde farklı debi ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmaktadır. Benzer şekilde, ürünlerimiz yerel pompa istasyonlarının dağıtım borusu hattındaki orta ve düşük debi talepleri ile hat tipi basınçlandırma istasyonlarının özel ağlar için gerekli yüksek basınç gereksinimlerine de cevap vermektedir.
Ayrıca, basıncın hassas bir şekilde yönetilmesi için, şebeke basıncı gözetimiyle bağlantılı akıllı otomatik öğrenme kontrolörleri aracılığıyla boru ağı içindeki kritik basınç noktalarından elde edilen veriler kullanılır. Dozaj ve dezenfeksiyon çözümlerimiz, dağıtım ağında klorlama yapar.
Akıllı basınç yönetimi
Bu kitapçıkta su dağıtımının temel zorluklarını ele aldık. Grundfos iSOLUTIONS çözümleriyle kontrol işlemlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmenin yollarını kitapçığımızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.
Bu kitapçık, su kaybı yönetiminin önde gelen danışmanlarından ve Uluslararası Su Birliği (IWA) Su Kaybı Uzmanları Grubu'nun aktif bir üyesi olan Marco Fontozzi tarafından hazırlanmıştır.
Referans örnekleri
Su kaybıyla mücadele ve enerji tasarrufu
İhtiyaca Göre Dağıtım özelliği, bir Alman su hizmetleri tesisinde % 30 enerji tasarrufu sağlarken boru patlaması, besleme arızası ve su kayıplarını azalttı.
Enerji verimliliği yeni bir seviyeye çıktı
Grundfos iSOLUTIONS, 50,000 sakinine sürdürülebilir su temin etme hedefine ulaşması için Avusturya'daki bir su tesisine destek oldu.
Kamusal akıllı su temini
Kamboçyalı bir su tesisi, İhtiyaca Göre Dağıtım sayesinde bakım maliyetlerini önemli ölçüde azalttı.
Su dağıtımı için optimize edilmiş çözümler
Optimize ve akıllı bir su temini sistemi için gereken ana ekipmanların neler olduğunu öğrenin. Su giriş istasyonu tasarımlarının, pompa ön seçiminin ve debi tahmininin önemi, ayrıca hassas basınç yönetimi çözümlerine niçin ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ürün ve çözümlerimizi de kapsamlı olarak inceleyebilirsiniz.
Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu uygulamayla ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Uygulama avantajları hakkında müşterilerimizin deneyimlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, uygulamanız için daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz güvenilir çalışma elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Bilginizi artırın
Uygulamanızın enerji tüketimini azaltıp konfor seviyesini yükseltmek ve benzersiz bir çalışma güvenilirliği sağlamak için neler yapabileceğinizi keşfedin. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı teknolojilere, suya ve enerjiye yönelik yaklaşımından nasıl faydalandığını kendi anlatımlarından öğrenebilir ya da Grundfos'un sunduğu dokümanlara, makalelere, bilgi metinlerine, video ve daha pek çok içeriğe başvurarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.