Transport ścieków
Dla stale pracujących sieci kanalizacyjnych potrzebne jest niezawodny i optymalnie pracujący układ sieci z pompowniami ścieków. Optymalizując projekt systemu, na przykład za pomocą symulacji CFD, rozwiązujemy z wyprzedzeniem problemy hydrauliczne, przestoje i minimalizujemy ryzyko zakłóceń w pracy sieci.
Zapewnianie niezawodności sieci kanalizacyjnych
Sieci kanalizacyjne na całym świecie są pod coraz większym obciążeniem, ponieważ populacje stale rosną, a zmiany klimatyczne stają się coraz poważniejszym problemem. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą osiągać coraz lepsze wyniki, cały czas działając w granicach budżetu i wypełniając zobowiązania do zrównoważonego rozwoju.
Firma Grundfos może pomóc przedsiębiorstwom we wdrożeniu pełnej optymalizacji - dzięki ekonomicznej sieci, którą będzie można skalować, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom, jednocześnie zapewniając niezawodność i zrównoważony rozwój.
Jak to wszystko osiągnąć?
Nasz zespół ekspertów współpracuje z Tobą od projektu do instalacji i konserwacji, aby dostarczyć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wyposażeni w szereg innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań, możemy pozyskiwać i wykorzystywać dane jak nigdy wcześniej, tworząc system oparty na danych, który wykrywa odchylenia. Dzięki temu można zaradzić usterkom zanim staną się poważnymi incydentami, zapobiegając nieplanowanym przestojom, a nawet przepełnieniu przepompowni. Ostatecznie umożliwiamy również przyjęcie proaktywnego, a nie reaktywnego podejścia do obsługi sieci.
Dzięki temu otrzymujesz pełny przegląd sieci, co oznacza, że masz większą kontrolę i lepsze przygotowanie do zmniejszenia kosztów do minimum. Poznasz również wyższy poziom niezawodności i możliwości monitorowania trendów, takich jak zmiany klimatyczne i wykorzystanie, aby przygotować się, skalować i dostosować do nadchodzących wydarzeń,.
Kompleksowe systemy kanalizacyjne
Wykonujemy pełną analizę sieci kanalizacyjnych, która zmniejsza ryzyko i zapewnia całkowity spokój ducha. To oszczędność czasu, kosztów i konserwacji. Uruchomienie i podpisanie indywidualnie dostosowanych umów serwisowych oznacza, że od samego początku otrzymujesz zoptymalizowaną eksploatację.
Poznaj zalety dedykowanych sterowników firmy Grundfos w sieci kanalizacyjnej
Zakręć kołem i wybierz korzyść
Poszerz swoją wiedzę na temat prefabrykowanych przepompowni
Odkryj liczne zalety prefabrykowanych przepompowni w sieciach kanalizacyjnych, biorąc udział w naszym krótkim kursie online.
Pompy SE/SL: Niezawodna praca i bezproblemowa obsługa
Pobierz broszurę poświęconą pompom ściekowym SE/SL i dowiedz się, jak zapewniają one niezawodną pracę przy szerokim zakresie przepływu ścieków. Pompy SE/SL są wyposażone w szereg konstrukcji hydraulicznych, które są niezawodne i zapewniają najwyższy poziom wydajności we wszystkich zastosowaniach ściekowych. Dostępne w wielu wersjach od 1 do 30 kW/1,5 do 42 KM pompy SE/SL obniżają całkowity koszt eksploatacji dzięki niezawodności potwierdzonej w instalacjach na całym świecie.
Innowacyjna hydraulika zapewnia niezawodną pracę przy niższych całkowitych kosztach eksploatacji, spełniając wymagania związane ze ściekami komunalnymi
Aby sprostać rosnącej złożoności ścieków komunalnych, firma Grundfos opracowała półotwarty wirnik Open S-tube®, który zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie roboczym.
Odzyskaj kontrolę dzięki rozwiązaniom adaptacyjnym
Panele sterujące LC 231 i LC 241 oferują użytkownikom innowacyjną i holistyczną metodę sterownia poziomami pomp. Chociaż jednostki sterujące posiadają różne funkcje, łączy je możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Grundfos GO, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs sterowania oraz prosty moduł ustawień i konfiguracji.
Pobierz poradniki projektowania instalacji ściekowych
Podstawowe wskazówki dotyczące ścieków dla osób podejmujących decyzje w sprawach technicznych
Uzyskaj wskazówki dotyczące wyboru i montażu pomp w zastosowaniach do odprowadzania wody drenażowej, brudnej i ścieków bytowo-gospodarczych. W tym konkretnym podręczniku skupiono się na mniejszych systemach do transportu ścieków przy wykorzystaniu pomp wyposażonych w silniki od 0,15 do 30 kW. Zapoznaj się z pompami i zbiornikami, poznaj dostępne rozmiary i opcje do wyboru, dane dotyczące wydajności pomp, układ instalacji pomp, koszty cyklu życia i wiele innych aspektów, w tym praktyczne przykłady.
Podstawowe wytyczne dotyczące technologii oczyszczania ścieków, montażu i działania
Poznaj poradnik przeznaczony dla systemów odprowadzania ścieków wykorzystujących pompy ściekowe o mocy do 520 kW. Dowiedz się więcej na temat instalacji i działania pomp zatapialnych, zapoznaj się z układami i warunkami pracy w celu uzyskania optymalnych efektów.
Serwis
Oferta serwisowa w zakresie doboru, montażu, obsługi i wymiany pomp.
Utrzymuj swój system w jak najlepszym stanie i czerp korzyści ze zmniejszonych kosztów operacyjnych, przewidywalnych kosztów utrzymania i wydłużonej żywotności systemu. Dzięki umowie serwisowej z firmą Grundfos możesz powierzyć swój serwis, konserwację i analizę doświadczonym specjalistom.
Zdobądź nowy poziom optymalizacji sieci przy pomocy analityki danych
Grundfos Utility Analytics daje możliwość kompleksowego spojrzenia na sieć wodociągową i kanalizacyjną, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia lepszy nadzór, diagnozę, predykcję i planowanie. Dzięki zastosowaniu prewencji przy rozwiązywaniu problemów można skrócić czas kosztownych przestojów, poprawić wydajność sieci, a także zarządzanie zasobami.
Grundfos Utility Analytics to oparta na subskrypcji platforma oprogramowania, która nie wymaga instalacji ani integracji systemu.
Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
Usługi optymalizacyjne
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Osprzęt elektryczny
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.