Transport ścieków
Dla stale pracujących sieci kanalizacyjnych potrzebne jest niezawodny i optymalnie pracujący układ sieci z pompowniami ścieków. Optymalizując projekt systemu, na przykład za pomocą symulacji CFD, rozwiązujemy z wyprzedzeniem problemy hydrauliczne, przestoje i minimalizujemy ryzyko zakłóceń w pracy sieci.
Zapewnianie niezawodności sieci kanalizacyjnych
Sieci kanalizacyjne na całym świecie są pod coraz większym obciążeniem, ponieważ populacje stale rosną, a zmiany klimatyczne stają się coraz poważniejszym problemem. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą osiągać coraz lepsze wyniki, cały czas działając w granicach budżetu i wypełniając zobowiązania do zrównoważonego rozwoju.
Firma Grundfos może pomóc przedsiębiorstwom we wdrożeniu pełnej optymalizacji - dzięki ekonomicznej sieci, którą będzie można skalować, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom, jednocześnie zapewniając niezawodność i zrównoważony rozwój.
Jak to wszystko osiągnąć?
Nasz zespół ekspertów współpracuje z Tobą od projektu do instalacji i konserwacji, aby dostarczyć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wyposażeni w szereg innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań, możemy pozyskiwać i wykorzystywać dane jak nigdy wcześniej, tworząc system oparty na danych, który wykrywa odchylenia. Dzięki temu można zaradzić usterkom zanim staną się poważnymi incydentami, zapobiegając nieplanowanym przestojom, a nawet przepełnieniu przepompowni. Ostatecznie umożliwiamy również przyjęcie proaktywnego, a nie reaktywnego podejścia do obsługi sieci.
Dzięki temu otrzymujesz pełny przegląd sieci, co oznacza, że masz większą kontrolę i lepsze przygotowanie do zmniejszenia kosztów do minimum. Poznasz również wyższy poziom niezawodności i możliwości monitorowania trendów, takich jak zmiany klimatyczne i wykorzystanie, aby przygotować się, skalować i dostosować do nadchodzących wydarzeń,.
Kompleksowe systemy kanalizacyjne
Wykonujemy pełną analizę sieci kanalizacyjnych, która zmniejsza ryzyko i zapewnia całkowity spokój ducha. To oszczędność czasu, kosztów i konserwacji. Uruchomienie i podpisanie indywidualnie dostosowanych umów serwisowych oznacza, że od samego początku otrzymujesz zoptymalizowaną eksploatację.
Poznaj zalety dedykowanych sterowników firmy Grundfos w sieci kanalizacyjnej
Zakręć kołem i wybierz korzyść
Poszerz swoją wiedzę na temat prefabrykowanych przepompowni
Odkryj liczne zalety prefabrykowanych przepompowni w sieciach kanalizacyjnych, biorąc udział w naszym krótkim kursie online.
Pompy SE/SL: Niezawodna praca i bezproblemowa obsługa
Pobierz broszurę poświęconą pompom ściekowym SE/SL i dowiedz się, jak zapewniają one niezawodną pracę przy szerokim zakresie przepływu ścieków. Pompy SE/SL są wyposażone w szereg konstrukcji hydraulicznych, które są niezawodne i zapewniają najwyższy poziom wydajności we wszystkich zastosowaniach ściekowych. Dostępne w wielu wersjach od 1 do 30 kW/1,5 do 42 KM pompy SE/SL obniżają całkowity koszt eksploatacji dzięki niezawodności potwierdzonej w instalacjach na całym świecie.
Podłącz się i dowiedz się więcej
Połączenie, które zapewnia pełny wgląd w zasoby, minimalizację przestojów, obniżenie kosztów operacyjnych i prostą integrację. Grundfos Connect pozwala na monitorowanie, zarządzanie alarmami i zdalne sterowanie wyposażeniem infrastruktury wodociągowej z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
Innowacyjna hydraulika zapewnia niezawodną pracę przy niższych całkowitych kosztach eksploatacji, spełniając wymagania związane ze ściekami komunalnymi
Aby sprostać rosnącej złożoności ścieków komunalnych, firma Grundfos opracowała półotwarty wirnik Open S-tube®, który zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie roboczym.
Odzyskaj kontrolę dzięki rozwiązaniom adaptacyjnym
Panele sterujące LC 231 i LC 241 oferują użytkownikom innowacyjną i holistyczną metodę sterownia poziomami pomp. Chociaż jednostki sterujące posiadają różne funkcje, łączy je możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Grundfos GO, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs sterowania oraz prosty moduł ustawień i konfiguracji.
Pobierz poradniki projektowania instalacji ściekowych
Serwis
Oferta serwisowa w zakresie doboru, montażu, obsługi i wymiany pomp.
Utrzymuj swój system w jak najlepszym stanie i czerp korzyści ze zmniejszonych kosztów operacyjnych, przewidywalnych kosztów utrzymania i wydłużonej żywotności systemu. Dzięki umowie serwisowej z firmą Grundfos możesz powierzyć swój serwis, konserwację i analizę doświadczonym specjalistom.
Zdobądź nowy poziom optymalizacji sieci przy pomocy analityki danych
Grundfos Utility Analytics daje możliwość kompleksowego spojrzenia na sieć wodociągową i kanalizacyjną, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia lepszy nadzór, diagnozę, predykcję i planowanie. Dzięki zastosowaniu prewencji przy rozwiązywaniu problemów można skrócić czas kosztownych przestojów, poprawić wydajność sieci, a także zarządzanie zasobami.
Grundfos Utility Analytics to oparta na subskrypcji platforma oprogramowania, która nie wymaga instalacji ani integracji systemu.
Controls
Control panels
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
Usługi optymalizacyjne
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Osprzęt elektryczny
Inny
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.