Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków przemysłowych
Grundfos oferuje rozwiązania, które stanowią wartość dodaną na każdym etapie oczyszczania ścieków, wymaganym do bezpiecznego i zgodnego z przepisami zrzutu lub ponownego wykorzystania wody w Twoim zakładzie. Pozwala to uzyskać najbardziej efektywny proces oczyszczania połączonego z inteligentnym pomiarem i sterowaniem dla maksymalnego bezpieczeństwa i minimalnego czasu przestoju.
Inteligentne rozwiązania optymalizujące oczyszczanie ścieków przemysłowych i spełniające wymagania dotyczące ponownego ich wykorzystania
Oczyszczanie ścieków jest kluczowym elementem produkcji przemysłowej. Często ścieki w zastosowaniach przemysłowych mogą się różnić, a rozwiązanie dla oczyszczania ścieków przemysłowych musi być wystarczająco elastyczne, aby radzić sobie ze zmieniającą się jakością ścieków. Trzeba mieć pewność, że woda opuszczająca system jest odpowiedniej jakości, bezpieczna i zgodna z wymogami przepisów, zanim trafi do kanalizacji lub środowiska.
W miarę jak nasze zasoby wodne stają się coraz mniejsze, a zapotrzebowanie rośnie, coraz ważniejsze staje się dla przemysłu bardziej zrównoważone wykorzystanie wody. Jednym ze sposobów jest oczyszczanie ścieków do poziomu czystości, który umożliwia ich ponowne wykorzystanie w różnych procesach użytkowych w produkcji i w zakładzie. Oczyszczanie ścieków ma jednak swoją cenę, a przepisy są coraz ostrzejsze. Mając do dyspozycji szeroki zakres inteligentnych rozwiązań Grundfos pomożemy Ci zapewnić, że Twoje systemy oczyszczania ścieków staną się niezawodne, oszczędne i zgodne z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi ponownego wykorzystania wody przemysłowej.
Grundfos jest kompleksowym dostawcą rozwiązań do oczyszczania ścieków przemysłowych, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twoich potrzeb. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania wody, pomożemy Ci zoptymalizować Twoje procesy, spełnić wymagania przepisów i jednocześnie stać się bardziej zrównoważonym poprzez oszczędzanie wody i energii. Gwarantujemy Państwu produkty najwyższej jakości, jak również inteligentny monitoring, który sprawdza jakość wody w całym procesie oczyszczania.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Protection, monitoring and connectivity
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Pompy wielostopniowe in-line
Pompy zatapialne do wody brudnej i ścieków
Pompy membranowe
Usługi optymalizacyjne
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Inny
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.