นำเสนอในด้านความน่าเชื่อถือให้กับเครือข่ายบำบัดน้ำเสีย ของคุณ
ทั่วโลก เครือข่ายบำบัดน้ำเสียกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรยังคงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหามากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องบรรลุความสำเร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ยังต้องอยู่ภายใต้งบประมาณและความรับผิดชอบด้านความยั่งยืนด้วย
Grundfos สามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ด้วยเครือข่ายที่ประหยัดต้นทุนซึ่งปรับให้สอดคล้องกับโลกที่กำลัง
เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน
เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้งและการบำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อมอบโซลูชั่นที่ออกแบบตามความต้องการของคุณโดย
เฉพาะ เพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะมากมาย เราจึงสามารถดึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างที่ไม่เคยมีมา
มาก่อน ในการสร้างระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่สามารถตรวจจับความผิดปรกติต่างๆเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ป้องกันเครื่องหยุดการทำงานกะทันหันหรือแม้กระทั่ง
การไหลที่มากเกินไป และในท้ายที่สุด เราจะทำให้เครือข่ายของคุณเป็นไปในเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ
เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมเครือข่ายที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมได้ดีขึ้นและมีความพร้อมมากขึ้นในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด อีกทั้งคุณจะได้สัมผัสถึงความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงขึ้น และความสามารถในการเฝ้าสังเกตถึงแนวโน้ม เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการใช้งาน เพื่อเตรียมการ ปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบำบัดน้ำเสียจากต้นทาง ถึงปลายทางระบบ
เราออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทางระบบ ที่สามารถบรรเทาความเสี่ยงเพื่อความอุ่นใจสูงสุด ช่วยคุณประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และการบำรุงรักษา การทดสอบการใช้งานระบบและข้อตกลงด้านการใช้บริการที่
กำหนดเองหมายความว่าคุณจะมีระบบที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ต้น
พบกับประโยชน์ของระบบควบคุมเฉพาะด้านของ Grundfos ในเครือข่ายบำบัดน้ำเสียของคุณ
หมุนล้อและเลือกประโยชน์
เพิ่มพูนความรู้ของคุณเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำสำเร็จรูป
พบกับประโยชน์ต่าง ๆ มากมายของสถานีสูบน้ำสำเร็จรูปในเครือข่ายบำบัดน้ำเสียในหลักสูตรออนไลน์สั้น ๆ ของเรา ไปที่ ECADEMY และเข้าอบรมในหลักสูตรได้ฟรี
ปั๊ม SE/SL: การทำงานที่ไว้วางใจได้ และไร้ปัญหา
ดาวน์โหลดโปรชัวร์ปั๊มบำบัดน้ำเสีย SE/SL และดูว่าปั๊มเหล่านี้สามารถรักษาการ ทํางานของปริมาณน้ำเสียทั้งหมด ให้มีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร ปั๊ม SE/SLนั้นมาพร้อมกับการออกแบบระบบไฮดรอลิกที่หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ, ความน่าเชื่อถือสูงและพร้อมไปด้วยกับสมรรถนะระดับสูงสุดสำหรับ งานด้านการบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 30 kW/1.5 ถึง 42 hp โดยปั๊ม SE/SL ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม ด้วยความน่าเชื่อถือ และสามารถไว้วางใจได้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากการติดตั้งทั่วโลก
ระบบไฮดรอลิกที่เป็นนวัตกรรมใหม่มอบการทำงานทำงานที่ไว้วางใจได้ด้วยต้นทุนรวมที่ต่ำกว่า พร้อมตอบสนองความท้าทายเรื่องการบำบัดน้ำเสียในตัวเมือง
เพื่อให้สอดคล้องกับความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของการบำบัดน้ำในเมือง Grundfos จึงได้พัฒนาใบพัดแบบกึ่งเปิด Open S-tube® ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ใช้การควบคุมย้อนกลับด้วยโซลูชั่นที่ปรับตัวได้
กล่องชุดควบคุม LC 231 และ LC 241 เสนอวิธีการควบคุมระดับปั๊มอันเป็นนวัตกรรมและเป็นแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้ ในขณะที่หน่วยควบคุมประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ก็มีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านทางแอป Grundfos GO เช่นกัน มีอินเทอร์เฟซ (interface )
ควบคุมที่ใช้งานง่าย รวมถึงคุณสมบัติการตั้งค่าและการกำหนดค่า
ที่ง่ายดาย
ดาวน์โหลดคู่มือวิศวกรรมเกี่ยวกับน้ำเสีย
บริการ
การบริการ มีตั้งแต่การเลือกปั๊ม, การติดตั้ง, การดำเนินงาน และการเปลี่ยนปั๊มใหม่แทนที่ปั๊มตัวเดิม
ช่วยให้ระบบการทำงานของคุณสมบูรณ์แบบ และ ช่วยลดต้นทุนของการดำเนินงาน, สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้ และขยายอายุการใช้งานของระบบให้ยาวนานขึ้น ด้วยข้อตกลงด้านการบริการ Grundfos คุณจึงสามารถมั่นใจ ไว้วางใจการบริการ, การบำรุงรักษา และการวิเคราะห์ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
Controls
Control panels
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวแบบไม่มีเพลาประกับ (close coupled)
Digital services
Optimisation services
อุปกรณ์เสริมระบบไฟฟ้า
อื่น ๆ
อ่านเรื่องราวของลูกค้าเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้งาน
เมื่อกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น การสิ้นเปลืองพลังงานของคุณจะลดลง ความสบายที่เพิ่มขึ้น และความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ไม่มีใครเทียบสำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเรา คุณจะทราบว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากแนวทางของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำ และพลังงาน ได้อย่างไร
เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำงานประจำวันได้ โดยการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญและธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ECADEMY ของเรา
คลิกที่หลักสูตรด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นการฝึกอบรมของคุณตอนนี้
ยกระดับความรู้ของคุณ
ค้นหาวิธีการลดการใช้พลังงาน เพิ่มความสบาย และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการใช้งานของคุณ อ่านเรื่องราวของลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาได้รับประโยชน์จากวิธีการของกรุนด์ฟอสเกี่ยวกับความอัจฉริยะ น้ำและพลังงาน หรือค้นหาการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของกรุนด์ฟอสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทความ บทความทางวิชากร คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์
ผลิตภัณฑ์และงานบริการ
กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอบริการที่หลากหลายที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนกับปั๊มน้ำของคุณ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม