Farmy i inne firmy zajmujące się nawadnianiem wymagają ekonomicznego, niezawodnego i zoptymalizowanego energetycznie rozwiązania do studni głębinowych.
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Renewable Solar Inverter to niezależny falownik solarny, który rozszerza rodzinę systemów pompowych. Praca RSI z pompami zanurzeniowymi, wielostopn...
Input and output modules for controls solutions.
Interfejsy komunikacyjne
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Zaawansowany i energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do podnoszenia czystej wody. Dostępne z 2-6 połączonymi równolegle pompami, zintegrowan...
Energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do zwiększania czystej wody. Dostępne z 2-4 połączonymi równolegle pompami sterowanymi częstotliwością...
Hydro Solo-E jest w pełni zoptymalizowanym zestawem podnoszenia ciśnienia przeznaczonym do instalacji, w których kluczowe znaczenie ma utrzymanie s...
Jednostopniowe pompy in-line
Jednostopniowe pompy odśrodkowe inline z mechanicznym uszczelnieniem wału. Pompy są monoblokowe, tzn. Pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami
Jednostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy monoblokowe z wlotem osiowym wg EN 733
Pompy monoblokowe wg ISO 2858
Pompy monoblokowe wg ISO 2858 z silnikiem MGE
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym i długim sprzęgłem
Pompy znormalizowane z wlotem osiowym wg EN 733
Poziome pompy z korpusem dzielonym
Obudowa dzielona poziomo, podwójna pompa ssąca o podwójnej spirali przeznaczona jest do zastosowań o wysokim przepływie, niskim NPSH i wysokiej wyd...
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
CM, CME to niezawodne, ciche i kompaktowe poziome pompy z wlotem osiowym. Modułowa konstrukcja pompy ułatwia tworzenie niestandardowych rozwiązań. ...
Wielostopniowe pompy in-line
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcem ssawnym i tłocznym w układzie inline.
Zatapialne pompy ściekowe
Pompa śmigłowa z wlotem osiowym jest zaprojektowana do wysokiego przepływu przy niskiej wysokości podnoszenia.
Pompy głębinowe
SB, SBA to wielostopniowe pompy głębinowe, które oferują prostą instalację typu „podłącz i pompuj” oraz zapewniają niezawodne działanie w zastosowa...
Grundfos SP to głębinowe pompy przeznaczone do pompowania wód gruntowych. Wszystkie pompy Grundfos SP wykonane są ze stali nierdzewnej i dostępne w...
Grundfos SPE to seria regulowanych częstotliwościowo pomp głębinowych do wód gruntowych. Wszystkie pompy są wykonane ze stali nierdzewnej i dostępn...
Pompy głębinowe do energii odnawialnej z wbudowanym falownikiem do zasilania energią słoneczną, wiatrową i AC. Działa zarówno na napięcie AC, jak i DC
Pompy membranowe
Cyfrowe pompy dozujące do bardzo precyzyjnego dozowania chemikaliów, umożliwiające zaawansowaną kontrolę procesu i integrację z systemem kontroli.
Gama pomp Grundfos Mechanical to seria wyjątkowo mocnych pomp do zastosowań wymagających niezawodnego dozowania i wysokich ciśnień. Pompy mechanicz...
Grundfos Connect to oparty na chmurze system typu plug & play, który stanowi wydajną i ekonomiczną alternatywę dla droższych systemów SCADA.
System online, który zapewnia wydajną i opłacalną alternatywę dla droższych systemów.
Silniki podwodne
Osprzęt
Systemy zdalnego sterowania Grundfos używane do instalacji, monitorowania danych, informacji o błędach i konfiguracji pomp i systemów Grundfos za p...
CUE - przetwornice częstotliwości
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.