Procesy odsalania wymagają dużych ilości energii i produktów chemicznych. Aby sprostać obciążeniom środowiska pracy, Grundfos dostarcza pompy do odsalania i odwróconej osmozy, które są bardzo wydajne i odporne na korozję.
Nowe moduły ciśnieniowe BMSX przeznaczone do instalacji odsalania wody morskiej i słonawej
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Zaawansowany i energooszczędny system podnoszenia ciśnienia do podnoszenia czystej wody. Dostępne z 2-6 połączonymi równolegle pompami, zintegrowan...
Jednostopniowe pompy in-line
Jednostopniowe pompy odśrodkowe inline z mechanicznym uszczelnieniem wału. Pompy są monoblokowe, tzn. Pompa i silnik są oddzielnymi jednostkami
Jednostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy monoblokowe z wlotem osiowym wg EN 733
Pompy monoblokowe wg ISO 2858
Pompy monoblokowe wg ISO 2858 z silnikiem MGE
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym i długim sprzęgłem
Pompy znormalizowane z wlotem osiowym wg EN 733
Pompy znormalizowane wg ISO 2858
Pompy z wolną końcówką wału wg ISO 2858
Pompy znormalizowane wg ISO 2858 z silnikiem MGE
Poziome pompy z korpusem dzielonym
Obudowa dzielona poziomo, podwójna pompa ssąca o podwójnej spirali przeznaczona jest do zastosowań o wysokim przepływie, niskim NPSH i wysokiej wyd...
Wielostopniowe, monoblokowe z wlotem osiowym
CM, CME to niezawodne, ciche i kompaktowe poziome pompy z wlotem osiowym. Modułowa konstrukcja pompy ułatwia tworzenie niestandardowych rozwiązań. ...
Wielostopniowe pompy in-line
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcem ssawnym i tłocznym w układzie inline.
Poziome pompy wielostopniowe
Moduły ciśnieniowe
Pompy w płaszczu ciśnieniowym
Pompy membranowe
Cyfrowe pompy dozujące do bardzo precyzyjnego dozowania chemikaliów, umożliwiające zaawansowaną kontrolę procesu i integrację z systemem kontroli.
Gama pomp Grundfos Mechanical to seria wyjątkowo mocnych pomp do zastosowań wymagających niezawodnego dozowania i wysokich ciśnień. Pompy mechanicz...
Rozwiązanie Grundfos Machine Health to system do monitorowania pomp, który stale monitoruje sprzęt za pomocą zaawansowanych czujników bezprzewodowy...
Zminimalizuj koszty i zapewnij sprawność pompy przez cały okres użytkowania. Inspekcja daje przegląd zainstalowanych warunków podstawowych i zalece...
Zoptymalizuj wydajność i niezawodność oraz zmniejsz zużycie energii i koszty operacyjne dzięki naszej usłudze osiowania laserowego pomp.
Zmaksymalizuj wydajność i sprawność systemu pomp dzięki zaawansowanym usługom uruchamiania świadczonym przez ekspertów.
Grundfos Pump Audit to serwis doradczy, który w kilku krokach przedstawi fakty dotyczące wydajności procesu pompowania. Audyt pompowy bazuje na rze...
Kompletne usługi naprawy warsztatu dla wszystkich potrzeb naprawy pompy, łącznie z opcjami dostawy
Pozwól nam zadbać o Twój system pompowy, abyś Ty mógł zadbać o swój biznes.