Spoločnosť Grundfos ponúka kompletný rad nízkoúdržbových solárnych vodných čerpadiel, invertorov a mixérov, ktoré poskytujú bezkonkurenčnú flexibilitu pre zavlažovanie a dodávku vody pre poľnohospodárstvo a na zvyšovanie tlaku.
Riadiaca jednotka pre čerpadlá alebo jednotky zabudované do rozvádzačov
Invertor RSI (obnoviteľné solárne systémy) umožňuje rozšírenie rady solárnych čerpacích systémov. RSI pracujú s ponornými, viacstupňovými a jednost...
On/Off controls
Modul komunikačného rozhrania / Modul komunikačného rozhrania predstavuje škálu komunikačných možností od spoločnosti Grundfos. Umožňuje Vám pripoj...
Stanice na zvyšovanie tlaku
Kompaktné automatické tlakové stanice s čerpadlami radov CR(I)(E) montované na spoločnej základovej doske, kompletne prepojené, odskúšané a prednas...
Energeticky efektívne systémy zvyšovania tlaku vody. K dispozícii s 2-4 paralelne zapojenými čerpadlami s regulovanými otáčkami, integrovaným frekv...
Hydro Solo-E je plne optimalizovaná tlaková stanica navrhnutá pre sústavy, kde je veľmi dôležité udržiavať konštantný tlak. Je vybavená reguláciou ...
Jednostupňové čerpadlá v prevedení in-line
Jednostupňové, in-line odstredivé čerpadlá s mechanickou upchávkou. Čerpadlo a motor tvoria dve samostatné jednotky
Jednostupňové axiálne čerpadlo
Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa EN 733
Čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858
Čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858 s motorom MGE
Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou
Štandardné čerpadlá s axiálnym saním podľa EN 733
Viacstupňové čerpadlo s koncovým saním
CM, CME sú spoľahlivé, tiché a kompaktné horizontálne čerpadlá s axiálnym vstupom. Modulárna konštrukcia čerpadla umožňuje jednoduché prispôsobenie...
Viacstupňové čerpadlá v prevedení in-line
Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadloá so sacím a výtlačným hrdlom v jednej úrovni.
Ponorné čerpadlá pre dodávku podzemnej vody
SB, SBA sú ponorné viacstupňové domáce vodárne, ktoré ponúkajú jednoduchú inštaláciu a spoľahlivú prevádzku na domáce použitie. Čerpadlá zaisťujú t...
Grundfos SP sú ponorné čerpadlá do vrtov, určené na čerpanie podzemnej vody. Konštrukcia čerpadiel je z nerezovej ocele a k dispozícii sú tri tried...
Grundfos SPE je rad frekvenčne regulovaných ponorných čerpadiel pre podzemnú vodu. Čerpadlá sú z korózii odolnej ocele a sú k dispozícii v 3 preved...
Ponorné čerpadlá pre obnoviteľné zdroje energie so zabudovaným meničom pre solárne, veterné a striedavé zdroje energie. Fungujú na striedavé aj jed...
Membránové čerpadla
Digitálne dávkovacie čerpadlá na presné dávkovanie chemikálií, ktoré umožňujú pokročilé riadenie procesu a integráciu so systémovým riadením.
Rad dávkovacích čerpadiel vyniká robustnou konštrukciou, sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivé dávkovanie a vysokotlakové funkcie. Mechani...
Grundfos Connect je plug & play internetový systém, ktorý vám poskytuje efektívnu a cenovo výhodnú alternatívu k drahším SCADA systémom.
Systém založený na internete, ktorý vám poskytuje účinnú a nákladovo efektívnu alternatívu k nákladnejším systémom.
Ponorné motory
Diaľkové ovládače Grundfos pre inštaláciu, monitorovanie, poruchové informácie a konfiguráciu čerpadiel a systémov Grundfos, komunikácia rádiovo al...
Príslušenstvo
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Ochrana motora pre motory a čerpadlá.