Ratkaisumme teollisuuden lämmityssovelluksiin paitsi kestävät korkeita lämpötiloja, soveltuvat myös äärimmäistä tarkkuutta vaativiin herkkiin prosesseihin. Grundfosin tuotevalikoimasta löydät tehokkaan pumpun kaikkiin lämmitystarpeisiin.
Kiertovesipumput
ALPHA-sarjan tehokkaat kiertovesipumput soveltuvat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin sekä kotitalouksien lämminvesijärjestelmiin. Näiden pumppu...
Elektronisesti säädetyt, korkean hyötysuhteen kiertovesipumput liikekiinteistöihin
Paineenkorotusjärjestelmä
Kehittynyt ja energiatehokas paineenkorotusjärjestelmä puhtaalle vedelle. Saatavana 2–6:lla rinnankytketyllä pumpulla, laajat toiminnot tarjoavall...
Yksijaksoiset inline-pumput
Yksijaksoiset inline-keskipakopumput mekaanisella akselitiivisteellä. Pumput on varustettu lyhyellä kytkimellä, ts. pumppu ja moottori ovat erillis...
Päästä imevä yksijaksoinen lyhyellä kytkimellä
Päästä imevät lyhyen kytkimen pumput, EN 733
Päästä imevät pumput lyhyellä kytkimellä EN 733 mukaisesti
Päästä imevät lyhyen kytkimen pumput, EN 733, MGE-moottorilla
Pumput lyhyellä kytkimellä, ISO 2858
Pumput lyhyellä kytkimellä, ISO 2858, MGE-moottorilla
Päästä imevä yksijaksoinen pitkällä kytkimellä
Päästä imevät pitkän kytkimen pumput, EN 733
Normipumput ISO 2858 mukaan
Normipumput ISO 2858, MGE-moottorilla
Päästä imevä monijaksoinen lyhyellä kytkimellä
CM- ja CME-pumput ovat luotettavia, hiljaisia ja kompakteja vaakasuuntaisia päästä imeviä pumppuja. Modulaarisen rakenteensa ansiosta pumppuratkais...
Monijaksoiset inline-pumput
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumppupää ja jalusta ovat valurautaa - kaikki muut m...
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla.
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu sisäisellä taajuusmuuttajalla. Pumppupää ja jalusta ovat valurautaa - kaikki muut märkäosat ovat ruo...
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumpun märkäosat ovat ruostumatonta terästä (EN 1.4301)
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu sisäisellä taajuusmuuttajalla. Pumpun märkäosat ovat ruostumatonta terästä (EN 1.4301)
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumpun märkäosat ovat korkealaatuista ruostumatonta ...
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu sisäisellä taajuusmuuttajalla. Pumpun märkäosat ovat korkealaatuista ruostumatonta terästä (EN 1.4401)
Kalvopumput
Digitaaliset annostelupumput kemikaalien tarkkaan annosteluun. Mahdollistavat kehittyneen prosessinohjauksen ja integroinnin järjestelmän ohjaukseen.
Grundfosin mekaanisten pumppujen sarja sisältää erittäin voimakkaita pumppuja sovelluksiin, joissa tarvitaan luotettavaa annostelua ja suurta paine...
Intuitiivinen työkalupakkimme mobiiliin pumpunhallintaan antaa tiedot pumpusta heti, jotta sinä voit säästää aikaa ja vaivaa.
Ulkoistamalla asennustyöt Grundfosin henkilöstölle saat varmuuden, että pumppusi ovat osaavissa käsissä.
Etsi tarvitsemasi pumput ja laadi suunnitelma päivittämiseen pumppuihin, joiden tehonkulutus on markkinoiden pienimpiä.
Grundfosin varaosat ovat korkealaatuisia komponentteja, joiden avulla voit optimoida järjestelmän suorituskyvyn ja minimoida odottamattomien häiriö...