Zoptymalizowane systemy dystrybucji wody dla wszystkich wymagań przepływu
Zmniejsz wycieki wody (ang. Non-Revenue Water - NRW) i zmniejsz koszty energii i konserwacji dzięki zoptymalizowanym systemom pompowym i systemowi zarządzania ciśnieniem. Otrzymujesz inteligentne rozwiązanie do dystrybucji wody z algorytmami samouczącymi się, które zwiększają wydajność pompowni miejskich i wydajność systemu.
Rozwiązanie to wydłuża żywotność rurociągów, zapewnia prawidłowe ciśnienie wody u odbiorcy i zapewnia spokój ducha dzięki wysokiej niezawodności i inteligentnemu sterowaniu ciśnieniem.
Grundfos dostarcza pompy i układy sterowania pokrywające szeroki zakres przepływu w instalacjach wodociągowych, od wysokich wymagań w zakresie przepływu z głównych pompowni, od średnich i niskich wymagań w sieci rurociągów dystrybucyjnych z lokalnych pompowni, aż po strefę ciśnieniową ze zwiększonym ciśnieniem dla określonych obszarów sieci z wbudowaną stacją podnoszenia ciśnienia.
Ponadto, precyzyjne zarządzanie ciśnieniem wykorzystuje dane z krytycznych punktów ciśnienia w sieci rurociągów za pośrednictwem inteligentnych, samouczących się sterowników połączonych z systemem monitorowania ciśnienia w sieci. Nasze rozwiązania dozowania i dezynfekcji zapewniają chlorowanie w sieci dystrybucji.
Inteligentne zarządzanie ciśnieniem
Zapoznaj się z głównymi wyzwaniami związanymi z dystrybucją wody w naszym białym dokumencie i dowiedz się, jak uzyskać pełną kontrolę z rozwiązaniami Grundfos iSOLUTIONS.
Biała księga została przygotowana przez Marca Fontozzi, czołowego konsultanta w dziedzinie zarządzania stratami wody i aktywnego uczestnika International Water Association (IWA) Water Loss Specialist Group.
Referencja
Pokonywanie strat wody i oszczędzanie energii
Zobacz, jak rozwiązanie Demand Driven Distribution przyczyniło się do 30% oszczędności energii, zmniejszenia ilości pęknietych rur, awarii zasilania i strat wody dla niemieckiego zakładu wodociągowego.
Prezentujemy nowy poziom efektywności energetycznej
Dowiedz się, w jaki sposób Grundfos iSOLUTIONS pomaga austriackiemu przedsiębiorstwu wodociągowemu zrealizować cel polegający na dostarczaniu wody dla 50,000 mieszkańców.
Inteligentne zaopatrzenie w wodę
Dowiedz się, w jaki sposób kambodżańska elektrownia znacząco obniżyła koszty utrzymania dzięki Demand Driven Distribution.
Zoptymalizowane rozwiązania do dystrybucji wody
Poznaj wszystkie główne urządzenia potrzebne do zoptymalizowanego i inteligentnego systemu zaopatrzenia w wodę. Uzyskaj wgląd w układ pompowni zasysanych, dowiedz się, dlaczego wstępny wybór pompy i szacowanie wydajności są tak istotne, oraz poznaj znaczenie precyzyjnych rozwiązań zarządzania ciśnieniem. Możesz także uzyskać pełny przegląd naszych produktów i rozwiązań.
Zdobądź nowy poziom optymalizacji sieci przy pomocy analityki danych
Grundfos Utility Analytics daje możliwość kompleksowego spojrzenia na sieć wodociągową i kanalizacyjną, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia lepszy nadzór, diagnozę, predykcję i planowanie. Dzięki zastosowaniu prewencji przy rozwiązywaniu problemów można skrócić czas kosztownych przestojów, poprawić wydajność sieci, a także zarządzanie zasobami.
Grundfos Utility Analytics to oparta na subskrypcji platforma oprogramowania, która nie wymaga instalacji ani integracji systemu.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zestaw podnoszenia ciśnienia
Pompy jednostopniowe in-line
Jednostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Jednostopniowe z wlotem osiowym i sprzęgłem
Pompy poziome z korpusem dzielonym
Wielostopniowe pompy monoblokowe z wlotem osiowym
Pompy wielostopniowe in-line
Zestawy podnoszące ciśnienie
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Osprzęt elektryczny
Inny
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.