Förseglad rotor
Grundfos cirkulationspumpar är konstruerade för att ha klassens bästa verkningsgrad med ringa underhåll. Jämför med konventionella cirkulationspumpar minskar de energiförbrukningen med upp till 80 %, samtidigt som de arbetar utan oljud. Här hittar du den rätta cirkulationspumpen för dina behov av värme, kyla och varmvattenrecirkulation.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.