Rešitve za aplikacije industr.ogrevanja srečujejo dnevno visoke zahetev od visokih temperatur do delikatnih procesov, ki zahtevajo izjemno natančnost. Za vsako potrebo je na voljo visoko učinkovita Grundfos ogrevalna črpalka.
Obtočne črpalke
ALPHA so visoko učinkovite obtočne črpalke s spremenljivo hitrostjo, zasnovane za ogrevanje, klimatizacijo in sisteme sanitarne tople vode. Črpalke...
Obtočne črpalke, elektronsko krmiljenje
UPS B je tristopenjska obtočna črpalka z ohišjem iz brona, odpornim proti koroziji, ki je zasnovana za recirkulacijo tople vode. Črpalka zagotavlja...
UP, UPS serije 200 so eno- in tristopenjske obtočne črpalke, zasnovane za domače in komercialne ogrevalne sisteme. Na voljo so v različnih material...
Naprave za dvig tlaka
Napredne in energetsko učinkovite naprave za dvig tlaka čiste vode. Na voljo z 2-6 vzporedno vezanimi črpalkami, integriranim naprednim krmilnikom ...
Linijske enostopenjske črpalke
Enostopenjske, linijske črpalke
Enostopenjske linijske črpalke
Blok – enostopenjske, horizontalne, kratko spojene
Horizontalne blok črpalke, skladne z EN 733
Blok črpalke v skladu z EN 733
Blok črpalke v skladu z EN 733 z MGE motorjem
Blok črpalke v skladu z ISO 2858
Blok črpalke v skladu z ISO 2858, z MGE motorjem
Normne – enostopenjske, horizontalne, z dolgo sklopko
Normne črpalke v skladu z EN 733
Standardne črpalke po ISO 2858
Bare shaft pumps according to ISO 2858
Standardne črpalke v skladu z ISO 2858, z MGE motorjem
Večstopenjske, horizontalne
CM, CME so zanesljive, tihe in kompaktne horizontalne sesalne črpalke. Modularna zasnova črpalke omogoča enostavno izdelavo prilagojenih rešitev. Č...
Večstopenjske, vertikalne
Vertikalne, večstopenjske centrifugalne črpalke s sesalnim in tlačnim priključkom v istem nivoju. Glava in osnova črpalke sta v litem železu - vsi ...
Vertikalne, večstopenjske centrifugalne črpalke s sesalnim in tlačnim priključkom v istem nivoju.
Vertikalne, večstopenjske centrifugalne črpalke z integriranim frekvenčnim pretvornikom. Glava in osnova črpalke so v litem železu - vsi ostali mok...
Vertikalna, večstopenjska centrifugalna črpalka s sesalnim in tlačnim priključkom v istem nivoju. Materiali črpalke v kontaktu s tekočino so v nerj...
Vertikalne, večstopenjske centrifugalne črpalke z integriranim frekvenčnim pretvornikom. Materiali črpalke v kontaktu s tekočino so v nerjavnem jek...
Vertikalna, večstopenjska centrifugalna črpalka s sesalnim in tlačnim priključkom v istem nivoju. Materiali črpalke v stiku s tekočino so v visoko ...
Vertikalne, večstopenjske centrifugalne črpalke z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom. Materiali črpalke v stiku s tekočino so v visoko kakovostnem ...
Membranske črpalke
Digitalne dozirne črpalke za natančno doziranje kemikalij, omogočajo napredno kontrolo procesov in integracijo v nadzorne sisteme.
Serija mehanskih črpalk Grundfos je serija izjemno robustnih črpalk za aplikacije, ki zahtevajo zanesljivo doziranje in visokotlačne zmogljivosti. ...
Naša intuitivna orodja za mobilni nadzor črpalke, ki vam omogočajo takojšnje podatke črpalke, narejena za varčevanje časa in truda.
Zmanjšajte stroške in zagotovite učinkovitost vseživljenjske črpalke. Inšpekcijski pregled vam omogoča pregled nad nameščenimi osnovnimi pogoji in ...
Z našo storitvijo laserskega poravnavanja črpalke optimizirajte učinkovitost in zanesljivost ter zmanjšajte porabo energije in obratovalne stroške.
Če ste seznanjeni s stanjem opreme, lahko sprejmete potrebne ukrepe za preprečevanje dragih izpadov.
Grundfosov termični pregled vam pomaga zaznati nevarnosti na nadzorni plošči in s tem preprečiti nesreče ter se izogniti izpadom.
Maksimirajte zmogljivost in učinkovitost vašega črpalnega sistema z naprednimi storitvami zagona strokovnjakov za industrije.
Podrobna analiza vaše trenutne zmogljivosti črpalke, ki bo pomagala prepoznati potencialne prihranke energije v vašem črpalnem sistemu.
Grundfos Pump Audit je svetovalni servis, ki vam bo v zgolj nekaj korakih posredoval dejstva o učinkovitosti vašega črpalnega procesa.
Celotne storitve popravila v delavnici za vse potrebe popravila črpalke, vključno z možnostmi dostave
Grundfosovi rezervni deli so visokokakovostne komponente, ki vam omogočajo optimizacijo delovanja sistema in zmanjšanje izpadov zaradi nepredvideni...
Poiščite črpalke ki jih potrebujete za nadgradnjo na najnižjo možno porabo energije.
Prilagojen servisni sporazum z Grundfosom zagotavlja natančne usluge, ki jih potrebujete za vzdrževanje odličnega stanje opreme.
Naj mi poskrbimo za vaše črpalne sisteme, vi pa poskrbite za svoj posel.