โซลูชั่นสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับความร้อนเชิงอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นทุกวันตั้งแต่ความต้องการอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนถึงกระบวนการที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง กรุนด์ฟอสมีฮีทปั๊ม (heat pump) ประสิทธิภาพสูงสำหรับความต้องการต่างๆ
ปั๊มน้ำหมุนเวียน
ALPHA เป็นเครื่องสูบน้ำแบบปรับความเร็วได้ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการออกแบบสำหรับระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนภายในบ้าน ปั๊มนั้นมีความเร...
ปั๊มหมุนเวียนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารพาณิชย์
UPS คือปั๊มหมุนเวียนความเร็วสามระดับ ที่ออกแบบสำหรับระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ และยังใช้เป็นระบบส่วนกลางและระบบทำความร้อนประจำท้องถิ่นได้ด้วย ป...
UPS B คือปั๊มน้ำหมุนเวียนความเร็วสามระดับที่มาพร้อมกับตัวปั๊มทองสัมฤทธิ์ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ที่ได้รับการออกแบบสำหรับการไหลเวียนน้ำร้อน ปั๊มรุ่นน...
UP, UPS Series 200 คือปั๊มน้ำหมุนเวียนระดับความเร็วเดียวและสามระดับที่ออกแบบมาสำหรับระบบทำความร้อนในบ้านและเชิงพาณิชย์ โดยมีวัสดุหลากหลายให้เลือก จ...
UPSD คือปั๊มสองหัวความเร็วสามระดับ UPS ที่ออกแบบสำหรับระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ UPSD นั้นใช้ติดตั้งบนพื้นที่ที่ต้องการโหมดการทำงานแบบสแตนด์บาย...
ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ
ระบบเพิ่มแรงดันน้ำประสิทธิภาพพลังงานและขั้นสูง สำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำสะอาด สามารถเชื่อมต่อปั๊มน้ำแบบขนานได้ 2-6 ตัว ชุดควบคุมแบบ Intergrated adva...
ปั๊มน้ำ Inline ใบพัดเดียว
ปั๊มหมุนเหวี่ยงแบบ in-line ใบพัดเดียวพร้อมกับซีลเพลาแบบแมคคานิคัล ปั๊มน้ำเป็นแบบ close-coupled ซึ่งปั๊มและมอเตอร์แยกจากกัน
ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) ใบพัดเดียว
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน EN 733
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน EN 733 พร้อมกับมอเตอร์ MGE
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close-coupled ตามมาตรฐาน ISO 2858
ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดต่อคัปปลิ้ง (long coupled) ใบพัดเดียว
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Long-couple ตามมาตรฐาน EN 733
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Long-couple ตามมาตรฐาน ISO 2858
ปั๊มน้ำแบบ Horizontal split case
ปั๊ม horizontal split case รุ่น LS แบบ double sudction, double volute ถูกออกแบบสำหรับอัตราการไหลสูง ค่า NPSH ต่ำ และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง
ปั๊มน้ำหอยโข่ง คัปปลิ้งประชิด (close coupled) หลายใบพัดเดียว
CM, CME เป็นเครื่องสูบน้ำ End-Suction แนวนอนที่เงียบ กะทัดรัด และวางใจได้ การออกแบบปั๊มแบบแยกส่วนทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเอง ปั๊มมีให้เลือกทั้งแบบเห...
ปั๊มน้ำ Inline หลายใบพัด
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งที่มีช่องด้านดูดและด้านจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน หัวปั๊มและฐานทำจากเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลว...
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งที่มีช่องด้านดูดและด้านจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว หัวปั๊มและฐานทำจากเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีล (EN 1....
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งที่มีช่องด้านดูดและด้านจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน วัสดุปั๊มน้ำที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีล (EN 1.4301)
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว วัสดุปั๊มน้ำที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีล (EN 1.4301)
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งที่มีช่องด้านดูดและด้านจ่ายอยู่ในระดับเดียวกัน วัสดุปั๊มน้ำที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีลเกรดคุณภาพสูง (EN 1.4401)
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว วัสดุปั๊มน้ำที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีลเกรดคุณภาพสูง (EN 1.4401)
ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้ง วัสดุที่สัมผัสของเหลวทำจากไททาเนียม ไททาเนียมทนต่อกรด ด่าง น้ำทะเล และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นอย...
ปั๊มไดอะเฟรม
ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลสำหรับการสูบจ่ายสารเคมีที่มีความเที่ยงตรง ทำให้สามารถควบคุมกระบวนการขั้นสูงและการรวมเข้ากับตัวควบคุมระบบได้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ Grundfos Mechanical เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้การสูบจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได...
กล่องเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานของเราสำหรับการควบคุมปั๊มน้ำด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ข้อมูลปั๊มน้ำได้ทันที และยังออกแบบเพื่อช่วยลดเวลาและแรงงา...
Grundfos Thermal Scan ช่วยคุณตรวจหาความเสี่ยงในตู้ควบคุมของคุณ และยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุและลดเวลาการหยุดทำงานของระบบได้ด้วย
การทราบสถานะอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาทำให้คุณสามารถดำเนินการมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหยุดทำงานซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูงได้
ลดค่าใช้จ่ายและมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ การตรวจสอบช่วยให้คุณเห็นภาพโดยรวมของสถานะการติดตั้งและคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง
การปรับแนวเพลา (alignment) ของมอเตอร์ ปั๊มน้ำที่เที่ยงตรงช่วยหลดการสึกหรอของปั๊มน้ำและได้ประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด
งานติดตั้งที่ว่าจ้างจากภายนอกสำหรับพนักงาน Grundfos เพื่อให้ทราบว่าปั๊มน้ำของคุณนั้นดำเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุดของระบบปั๊มน้ำของคุณด้วยบริการการทดสอบการเดินเครื่องก่อนใช้งาน (commissioning) จากผู้เชี่ยวชาญโรงงานอุตสาหกรรม
การตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานที่ติดตั้ง เพื่อดูภาพโดยรวมของค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
Grundfos Pump Audit เป็นบริการที่ปรึกษา ให้คุณได้ทราบข้อเท็จจริงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของปั๊มน้ำของคุณ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น
ค้นหาปั๊มน้ำที่คุณจำเป็นต้องใช้และสร้างกรณีศึกษาเชิงธุรกิจสำหรับการอัปเกรดปั๊มน้ำที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำที่สุด
ชิ้นส่วนอะไหล่ Grundfos เป็นชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและลดเวลาหยุดทำงานลงเนื่องจากการชำรุดเสียหายที่ไม่ได้คาดไว้ล...
บริการซ่อมที่ครบวงจร สำหรับปั๊มน้ำที่ความจำเป็นต้องซ่อมทั้งหมด รวมตัวตัวเลือกในการส่งมอบ
ให้เราดูแลระบบปั๊มน้ำของคุณไปพร้อมกับการดูแลธุรกิจของคุณ
สัญญาบริการตามความต้องการของลูกค้าจากทาง Grundfos จะให้บริการตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ เพื่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาใน...