Using traditional energy sources to pump water in remote areas or in large acreages can be impossible or expensive. A renewable energy-powered water supply delivers unmatched flexibility and reliability.
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
Máy biến tần Mặt trời Tái tạo là máy biến tần mặt trời độc lập để mở rộng nhóm hệ thống bơm mặt trời. RSI làm việc với máy bơm chìm, nhiều tầng và ...
On/Off controls
Giao diện Giao tiếp
Bộ máy bơm tăng áp
Hệ thống tăng áp suất cải tiến và tiết kiệm năng lượng để tăng áp nước sạch. Có sẵn với 2-6 máy bơm nối song song, bộ điều khiển cải tiến tích hợp ...
Hệ thống tăng áp suất tiết kiệm năng lượng để tăng áp nước sạch. Có sẵn với 2-4 máy bơm điều khiển tần số nối song song, bộ điều khiển cải tiến tíc...
Hydro Solo-E là hệ thống tăng áp được tối ưu hoàn toàn dành cho các hệ thống bắt buộc phải duy trì áp suất không đổi. Hệ thống này có tính năng kiể...
Máy bơm một tầng trong đường ống
Máy bơm ly tâm đường ống một tầng có phớt trục cơ khí. Máy bơm là máy bơm khớp nối liền, ví dụ, máy bơm và động cơ là thiết bị riêng
Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn
Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo EN 733
Máy bơm khớp nối liền theo ISO 2858
Máy bơm khớp nối liền theo ISO 2858 có động cơ MGE
Endsuction long coupled single stage
Máy bơm kiểu ngăn phân cách ngang
Máy bơm hai cửa hút nằm ngang, hút đôi, vỏ xoắn kép LS được thiết kế cho ứng dụng lưu lượng cao, NPSH thấp và hiệu suất cao.
Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn
CM, CME là những máy bơm đầu hút trục ngang đáng tin cậy, không ồn và nhỏ gọn. Thiết kế bơm mô-đun giúp bạn dễ dàng thực hiện các giải pháp tùy chỉ...
Máy bơm nhiều tầng trong đường ống
Máy bơm ly tâm thẳng đứng, nhiều tầng có cống hút và xả ở cùng độ cao.
Máy bơm nhiều tầng thẳng đứng có động cơ MGFlex tái tạo cho nguồn điện mặt trời, gió và xoay chiều, chạy trên điện áp xoay chiều và một chiều
Máy bơm nước thải chìm
Máy bơm cánh quạt hướng trục KPL được thiết kế cho lưu lượng cao ở cột áp thấp.
Máy bơm nước ngầm chìm
Grundfos SP là máy bơm giếng khoan chìm được thiết kế bơm nước ngầm. Grundfos SP là máy bơm thép không gỉ và có 3 cấp vật liệu. Máy bơm phù hợp với...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Máy bơm chìm năng lượng tái tạo có máy biến tần tích hợp cho nguồn điện mặt trời, gió và xoay chiều, chạy trên điện áp xoay chiều và một chiều
Máy bơm màng
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Quản lý Từ xa Grundfos là hệ thống theo dõi, điều khiển và báo cáo dựa trên internet/GPRS để lắp đặt máy bơm, dễ dàng truy cập dữ liệu và báo động ...
Động cơ chìm
Phụ kiện
Điều khiển từ xa Grundfos được sử dụng để lắp đặt, theo dõi dữ liệu, thông tin lỗi và cấu hình máy bơm và hệ thống Grundfos bằng vô tuyến hoặc kết ...
CUE
Máy bơm lưu lượng kết hợp KWM được thiết kế cho lưu lượng cao ở cột áp trung bình.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.