Find a reliable solution to protect your crops from frost. Grundfos pumps, systems, and controls are compatible with frost protection equipment.
Renewable Solar Inverter är en icke nätansluten soldriven frekvensomformare som utvidgar familjen av soldrivna pumpsystem. RSI fungerar med dränkba...
Kommunikationssgränssnitt
Tryckstegringsanläggning
Nyckelfärdiga tryckstegringssystem
Nyckelklara tryckstegringssystem
Hydro Solo-E är ett helt optimerat tryckstegringssystem som är konstruerat för system där det är avgörande att hålla konstant tryck. Den har konsta...
In-line enstegspump
Enstegs in-line pumpar
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Direktkopplade centrifugalpumpar enligt EN 733
Direktkopplade pumpar enligt ISO 2858
Direktkopplade pumpar enligt ISO 2858 med MGE-motor
Centrifugalpump distanskopplad enstegs
Standard normpumpar
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
CM, CME är pålitliga, tysta och kompakta horisontella sugpumpar. Den modulära pumpkonstruktionen gör det enkelt att skapa anpassade lösningar. Pump...
In-line flerstegspump
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Dränkbara grundvattenpumpar
SB, SBA är dränkbara flerstegs tryckstegrare som erbjuder enkel plug and pump-installation och tillförlitlig drift för hushållsapplikationer. Pumpa...
Grundfos SP är dränkbara borrhålspumpar, avsedda för pumpning av grundvatten. Grundfos SP är pumpar helt av rostfritt stål och finns i 3 materialve...
Grundfos SPE är en serie frekvensstyrda dränkbara pumpar för grundvatten. Pumparna är tillverkade i rostfritt stål och finns i tre materialkvalitet...
Dränkbara djupbrunnspumpar för förnyelsebar energi med inbyggd växelriktare för sol, vind och växelström. Går på både AC- och DC-spänning
Membranpumpar
Digitala doseringspumpar för exakt och noggrann dosering av kemikalier, vilket möjliggör avancerad styrning av processen och integration med hela s...
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Grundfos Connect är ett molnbaserat plug & play-system som ger dig ett effektivt och kostnadseffektivt alternativ till dyrare SCADA-system.
Dränkbara motorer
Tillbehör
CUE
Kompletta pumpstyrningar för nivåreglering av olika tömnings- opch fyllningsapplikationer, inkl. styrskåp, styrenheter och startutrustning.
Motor Protection for motor and pumps.